Wie man testet 1.6T Schalter und Karten

AresONE 1600GE
+ AresONE 1600GE

1.6T Ethernet-Switch- und Kartenvalidierung

Testen 1.6T Ethernet-Switches und Netzwerkkarten (NICs) werden komplexer, da sich die Architekturen weiterentwickeln, um 224G-Serialisierer/Deserialisierer (SerDes)-Schnittstellen zu unterstützen. 1.6T Ethernet-Verbindungen. Geräte müssen einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Stack hinweg nachweisen, von der Herstellung von Verbindungen auf der physikalischen Schicht und der Interoperabilität bis hin zur dauerhaften Leistungsfähigkeit der Datenebene, bevor sie in Rechenzentren mit hoher Bandbreite und in Scale-Out-Netzwerkumgebungen eingesetzt werden.

In der Systemvalidierungsphase müssen Ingenieure die Ursachen von Fehlern oder Leistungseinschränkungen im Datenverkehr des Geräts ermitteln. Die Tests sollten Messungen der physikalischen Schicht mit dem Verhalten der Datenebene korrelieren, damit die Teams Probleme identifizieren können, die durch Optiken, Kabel, SerDes-Schnittstellen, Vermittlungslogik oder die Implementierung der Netzwerkkarte verursacht werden. Dieser Ansatz hilft, Interoperabilitätsprobleme, Überlastungsverhalten und Wiederherstellungsprobleme vor der Produktivsetzung aufzudecken.

1.6T Switch- und NIC-Testlösung

Testen 1.6T Ethernet-Switches und Netzwerkkarten erfordern mehr als nur die Bestätigung einer Hochgeschwindigkeitsverbindung. Ingenieure müssen verstehen, wie sich das Verhalten der physikalischen Schicht auf die Datenleistung auswirkt, wenn Geräte von der Inbetriebnahme bis zur kontinuierlichen Validierung der Datenebene übergehen. Die Keysight AresONE 1600GE-Lösung bietet einen einheitlichen Ansatz zur Korrelation von Verbindungsintegrität, Bitfehlerrate (BER) und Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) mit dem Datenverkehrsverhalten auf Schicht 2 und Schicht 3 unter realistischen Verkehrsbedingungen. Dadurch lassen sich Probleme vor der Netzwerkbereitstellung leichter isolieren.

Entdecken Sie Produkte in unserem 1.6T Switch- und Kartentestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?