WLANデバイスの消費電流の測定方法

モバイル通信DC電源
+ モバイル通信DC電源

実環境におけるWLAN電流挙動の捕捉

最新の無線LAN (WLAN) デバイスは、特にスマートフォン、IoTデバイス、ポータブルコンピューティングシステムなどのバッテリー駆動アプリケーションにおいて、高いデータスループットと厳格な消費電力要件とのバランスを取る必要があります。無線接続が複数の動作モードで継続的にアクティブであるため、わずかな電流消費の非効率性でも、バッテリー寿命と全体的なユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与える可能性があります。したがって、送信、受信、アイドル、スリープ状態における正確な電流測定は、最適な電力効率設計を保証するために不可欠です。

従来の測定アプローチでは、送信バースト、プロトコルハンドシェイク、アクティブモードと低電力モード間の状態遷移などの高速過渡現象を捕捉するための分解能や速度が不足していることがよくあります。高時間分解能で動的な電流波形を捕捉することで、エンジニアはデバイスのアクティビティと消費電力をリアルタイムで相関させることができ、システム挙動へのより深い洞察を可能にし、電力管理アルゴリズムと全体的なエネルギー効率の正確な最適化をサポートします。

WLANの電流消費対策

最新のWLANデバイスにおける消費電力の特性評価には、複数の動作モードにわたる定常電流と高速過渡現象の両方を捕捉できる測定システムが必要です。キーサイトのモバイル通信DC電源は、高精度DCソースと高速電流測定を組み合わせることで、送信、受信、アイドル、スリープ状態におけるデバイスの挙動を正確に特性評価できます。この統合ソリューションは、内蔵デジタイザと複数の測定レンジを提供し、高分解能で動的な電流波形を捕捉します。これらの機能により、エンジニアは送信バーストや状態遷移などの過渡現象を分析し、省電力戦略を検証し、全体的なシステム効率を最適化して性能を向上させることができます。

WLAN電流ドレインソリューションのブロック図

WLANデバイスの消費電流の測定方法 - ブロック図 - 66319B

WLAN電流ドレインソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

WLAN電流ドレイン測定のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?