WLAN 장치의 전류 소모량 측정 방법

모바일 통신 DC 소스
+ 모바일 통신 DC 전원

실제 WLAN 전류 동작 캡처

최신 무선 근거리 통신망(WLAN) 장치는 높은 데이터 처리량과 엄격한 전력 소비 요구 사항 사이에서 균형을 이루어야 하며, 특히 스마트폰, IoT 장치 및 휴대용 컴퓨팅 시스템과 같은 배터리 구동 애플리케이션에서 더욱 중요합니다. 무선 연결이 여러 작동 모드에서 지속적으로 활성화되어 있으므로, 전류 소비의 작은 비효율성조차도 배터리 수명과 전반적인 사용자 경험에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 송신, 수신, 유휴 및 절전 상태 전반에 걸쳐 정확한 전류 측정은 최적의 전력 효율적인 설계를 보장하는 데 필수적입니다.

기존 측정 방식은 송신 버스트, 프로토콜 핸드셰이크, 활성 모드와 저전력 모드 간의 상태 전환과 같은 빠른 과도 현상을 포착하기 위한 해상도나 속도가 부족한 경우가 많습니다. 높은 시간 분해능으로 동적 전류 파형을 캡처함으로써 엔지니어는 장치 활동과 전력 소비를 실시간으로 연관시킬 수 있으며, 이를 통해 시스템 동작에 대한 심층적인 통찰력을 얻고 전력 관리 알고리즘 및 전반적인 에너지 효율의 정밀한 최적화를 지원할 수 있습니다.

WLAN 전류 소모 문제 해결 방안

최신 WLAN 장치의 전력 소비 특성화를 위해서는 여러 작동 모드에서 정상 상태 전류와 빠른 과도 현상을 모두 포착할 수 있는 측정 시스템이 필요합니다. 키사이트 모바일 통신 DC 전원은 정밀 DC 소싱과 고속 전류 측정을 결합하여 송신, 수신, 유휴 및 절전 상태 동안 장치 동작을 정확하게 특성화할 수 있도록 합니다. 이 통합 솔루션은 내장된 디지털화 기능과 여러 측정 범위를 제공하여 높은 해상도로 동적 전류 파형을 캡처할 수 있습니다. 이러한 기능들을 통해 엔지니어는 송신 버스트 및 상태 전환과 같은 과도 현상을 분석하고, 절전 전략을 검증하며, 향상된 성능을 위해 전반적인 시스템 효율성을 최적화할 수 있습니다.

WLAN 전류 소모 솔루션의 블록 다이어그램

WLAN 장치의 전류 소모 측정 방법 - 블록 다이어그램 - 66319B

당사의 WLAN 전류 소모 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?