エッジルーターのスループットをベンチマークする方法

超高密度
+ 超高密度

フルラインレートでのルータ検証

エッジルータのスループットのベンチマークは、最大転送レートの測定だけよりも複雑です。実際の展開では、変化する負荷条件下で低遅延、安定した転送動作、最小限のパケット損失を維持しながら、大量のトラフィックを維持する必要があるためです。エッジルータがより多くのポート数と高速なイーサネットインタフェースに拡張されるにつれて、エンジニアは転送効率がどこで低下し始めるか、飽和付近で遅延がどのように変化するか、バースト的またはオーバーサブスクライブされたトラフィックシナリオで輻輳や損失がいつ発生するかを判断する必要があります。

これらの課題は、ハードウェアプラットフォームとネットワークオペレーティングソフトウェアが、さまざまなルーティングおよび転送条件下で確実に連携する必要があるディスアグリゲーテッドネットワーク環境では特定がより困難になります。したがって、意味のあるエッジルータのベンチマークには、輻輳ポイントを明らかにし、負荷下での持続スループットを測定し、遅延とパケット損失の動作を評価し、回復特性を明らかにする繰り返し可能なトラフィックプロファイルが必要です。これにより、エンジニアは性能限界を早期に特定し、より良いシステム検証の決定を下すことができます。

エッジルーターのスループット測定

エッジルータのスループットのテストとベンチマークには、現実的なマルチレートトラフィック生成、転送動作の自動測定、およびディスアグリゲーテッドネットワークアーキテクチャ全体での再現可能な検証が必要です。キーサイトのディスアグリゲーテッドネットワークテストアプローチは、超高密度ネットワークテストシステムと組み合わせて使用することで、エンジニアが飽和付近での持続スループット、遅延、パケット損失、および輻輳応答を測定できるようにするとともに、エッジルータの認定のためにスケーラブルなイーサネット検証、自動化ワークフロー、およびホワイトボックスネットワークテスト環境をサポートします。

エッジルータスループットベンチマークソリューションのブロック図を見る

エッジルーターのスループット測定

当社のエッジルータースループットベンチマークソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

エッジルータースループットベンチマークに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?