Wie man den Durchsatz von Edge-Routern misst

Ultrahohe Dichte
+ Ultrahohe Dichte

Router bei voller Leitungsgeschwindigkeit validieren

Die Messung des Durchsatzes von Edge-Routern ist komplexer als die alleinige Ermittlung der maximalen Weiterleitungsrate, da reale Installationen hohe Datenverkehrsaufkommen bewältigen und gleichzeitig geringe Latenz, stabiles Weiterleitungsverhalten und minimalen Paketverlust unter wechselnden Lastbedingungen gewährleisten müssen. Mit zunehmender Portanzahl und schnelleren Ethernet-Schnittstellen von Edge-Routern müssen Entwickler ermitteln, ab welchem ​​Punkt die Weiterleitungseffizienz nachlässt, wie sich die Latenz bei Erreichen der Sättigung verschiebt und wann es bei Spitzenlasten oder Überlastung zu Engpässen oder Paketverlusten kommt.

In disaggregierten Netzwerkumgebungen, in denen Hardwareplattformen und Netzwerkbetriebssoftware unter verschiedensten Routing- und Weiterleitungsbedingungen zuverlässig zusammenarbeiten müssen, sind diese Herausforderungen schwerer zu isolieren. Aussagekräftige Benchmarks von Edge-Routern erfordern daher reproduzierbare Verkehrsprofile, die Engpässe aufdecken, den anhaltenden Durchsatz unter Last messen, Latenz und Paketverlustverhalten bewerten und Wiederherstellungseigenschaften ermitteln. So können Ingenieure Leistungsgrenzen frühzeitig erkennen und fundiertere Entscheidungen zur Systemvalidierung treffen.

Benchmark-Durchsatz von Edge-Routern

Das Testen und Benchmarking des Durchsatzes von Edge-Routern erfordert realistische Multiraten-Datenverkehrsgenerierung, automatisierte Messung des Weiterleitungsverhaltens und wiederholbare Validierung über disaggregierte Netzwerkarchitekturen hinweg. Der Disaggregated Network Testing-Ansatz von Keysight, der in Verbindung mit dem Ultra High Density Network Test System verwendet wird, ermöglicht es Ingenieuren, den anhaltenden Durchsatz, die Latenz, den Paketverlust und die Reaktion auf Überlastung nahe der Sättigung zu messen und gleichzeitig skalierbare Ethernet-Validierung, automatisierte Workflows und White-Box-Netzwerktestumgebungen für die Edge-Router-Qualifizierung zu unterstützen.

Siehe Blockdiagramm unserer Edge-Router-Durchsatz-Benchmark-Lösung

Benchmark-Durchsatz von Edge-Routern

Entdecken Sie Produkte für unsere Edge-Router-Durchsatz-Benchmark-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den Edge-Router-Durchsatz-Benchmark

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?