RTDおよびサーミスタのデータロギングを自動化する方法

データ収集システム
+ データ収集システム

マルチチャネル温度測定の自動化

エンジニアは、変化する条件下で測温抵抗体(RTD)とサーミスタの応答を比較しながら、長期間にわたるテスト期間中に多くのポイントで温度を記録する必要があることがよくあります。このプロセスを手動で処理すると、検証が遅れ、セットアップの労力が増加し、繰り返し行われるテスト、チーム、および測定ワークフロー全体で、一貫性のある整理された記録を長期にわたって維持することが困難になります。

自動化されたアプローチは、チームがマルチチャネル温度データをより効率的に取得し、経時的な結果の傾向を把握し、検証およびトラブルシューティングのワークフローにおける再現性を向上させるのに役立ちます。これは、テストが長期間の観測期間、複数のセンサータイプ、または熱挙動、性能比較、およびプログラム全体のエンジニアリングレビューに対するより厳格な文書化要件を伴う場合に特に有効です。

RTDおよびサーミスタ用データロギングソリューション

データ収集 (DAQ) システムは、繰り返し可能な温度測定が不可欠な検証環境において、複数のチャネルにわたるRTDおよびサーミスタのロギングを自動化するのに役立ちます。エンジニアは、経時的な温度傾向を把握し、テストポイント間のセンサー応答を比較し、結果の記録と整理に必要な手作業を削減できます。自動収集は、繰り返しテストにおける一貫性も向上させ、設計評価、トラブルシューティング、およびレポート作成のための熱挙動の文書化を容易にします。長時間の多センサー温度監視を簡素化することで、キーサイトのDAQシステムはより効率的な検証ワークフローをサポートし、チームがより明確で追跡可能な熱テスト記録を作成するのに貢献します。

RTDおよびサーミスタロギングソリューションのブロック図を参照

RTDおよびサーミスタの自動ロギングソリューションのブロック図

当社のRTDおよびサーミスタロギングソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

RTDおよびサーミスタロギングに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?