Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential アナログ信号発生器には2つのクラスがあります。XG1-classにはAP5001A、AP5002Aが、XG2-classにはAP5011A、AP5012A、N5171B、N5173Bが含まれます。Essential アナログ信号発生器は、低位相ノイズ、広い出力パワー範囲、およびさまざまなデバイスや通信システムをテストするために必要な高速スイッチング速度を特長としています。さらに、一部のEssentialモデルは、最大40 GHzの周波数を持つ4つの位相コヒーレント出力構成で利用でき、マルチポートレシーバーテストにおける信号強度、周波数応答、またはノイズ性能の評価に最適です。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
オシレータ、ミキサ、アンプなどの高精度コンポーネントのテストに最適な、クリーンで安定した信号を、5G、Wi-Fi、および一般的なワイヤレスアプリケーションを含む用途で提供します。
システム損失を補償し、SNRを向上させ、+17 dBmを超える出力電力で短距離無線システムから長距離通信リンクまでのコンポーネントをテストします。
高速スイッチング速度で実際の信号遷移をシミュレートし、レーダーなどのパルス信号やバースト信号のテスト、またはパワーアンプのような熱に敏感なデバイスの低デューティ測定を可能にします。
AM、FM、PM、パルス変調などの変調機能を活用し、複雑なアナログ波形を生成することで、RFレシーバー、コンポーネント、およびシステムの徹底的なテストを実現します。
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-130 dBc/Hz ~ -122 dBc/Hz
出力パワー(1 GHz)
17 dBm ~ 25 dBm
AP5002A
Keysight AP5002A G2アナログ信号発生器は、9 kHz~26 GHzの無線およびマイクロ波周波数レンジをカバーし、優れた信号純度と高速スイッチング速度を備えています。
Keysight AP5002Aアナログ信号発生器を信頼できる無線周波数 (RF) およびマイクロ波信号源として使用し、コンパクトで強力なテストツールの利便性を体験してください。
N5173B
N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器は、9 kHz~40 GHzの周波数レンジを備え、予算と性能のバランスを重視する場合に最適なコストパフォーマンスの高い信号発生器です。
Keysight N5173B EXGマイクロ波アナログ信号発生器は、予算と性能のバランスを重視する場合に最適なコストパフォーマンスの高い信号発生器です。 広帯域フィルタ、増幅器、レシーバなどのパラメトリックテストに必要な信号を提供します。 低コストで13、20、31.8、40 GHzまでをカバーし、基本的なLOアップコンバージョンやCWブロッキングが可能です。 出力パワー(+20 dBm/20 GHz)、低高調波(≦-55 dBc)、フルステップアッテネータの最高の組み合わせにより、フィルタや増幅器などの広帯域マイクロ波コンポーネントの特性を評価できます。 エージングレートが1日あたり±5 ppb未満の高性能OCXOを標準装備し、高安定システム基準として使用可能です。
AP5012A
キーサイト AP5012A G2 アナログ信号発生器は、単一の1U高さ筐体に、位相コヒーレントな切替機能と独立したチャネル 信号源 複数の信号源 を提供します。
キーサイトAP5012A G2アナログ信号発生器は、超高速スイッチングと非常に低い位相ノイズで複数の信号源を活用できます。チャネルの周波数、位相、振幅を個別にプログラムして、正確で強力なテストを実現します。すべてのユニットはオプションで、振幅、周波数、位相、およびパルス変調機能を搭載できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
RF出力電力は、送信機またはRFアンプから放射される無線周波数信号の強度または強さを測定します。これは、アンテナに放射または供給されるエネルギー量をワット (W)、ミリワット (mW)、または一般的にデシベルミリワット (dBm) で定量化します。この電力レベルは、RF信号伝送の到達範囲、品質、および有効性を決定するため、非常に重要です。
高いRF出力電力は、信号がノイズや干渉を克服するのに十分な強度で目的の宛先に到達することを保証し、同時に他のデバイスへの妨害を防ぐために調整されます。RF出力電力は、ピーク電力、平均電力、またはパルスシステムの場合はパルス電力として測定でき、それぞれの測定値が信号の特性に関する独自の洞察を提供します。
経路損失とは、無線周波数 (RF) 信号などの電磁波が、空間または媒体を介して送信機から受信機へ伝播する際に、信号強度が減少する現象を指します。この現象は、距離や環境要因によって引き起こされる自然な減衰を表します。
空気や植物による吸収、建物からの反射、障害物による回折、粗い表面からの散乱といった現実世界の要因は、信号損失を増加させ、セルラーネットワークやWi-Fiなどのワイヤレスシステムにおいて重要な考慮事項となります。デシベル (dB) で測定されるパス損失は、信号が効果的に伝播できる距離を決定します。これは、都市部の混雑や非見通し線 (NLOS) シナリオなどの課題に対処するために、送信電力とアンテナ配置を設計する際にエンジニアを導き、信号の避けられないフェージングにもかかわらず信頼性の高い通信を保証します。
RF周波数、すなわち無線周波数とは、電磁スペクトルの無線部分において電磁波が振動する速度を指し、通常、約3 Hz(ヘルツ)から300 GHz(ギガヘルツ)の範囲です。これは、ヘルツで測定されるRF信号の1秒あたりのサイクル数を表し、その波の波長と伝搬特性を決定します。
RF周波数は、無線通信(例:AM/FMラジオ、Wi-Fi、セルラーネットワーク)、レーダー、テレビ放送、衛星システムなど、さまざまなアプリケーションで使用されます。実際には、システムに選択される特定のRF周波数が、その帯域幅、範囲、および障害物を透過する能力を決定するため、信号発生器、送信機、受信機などのRFデバイスの設計と運用において重要な要素となります。
例えば、FMラジオ放送では、音声信号が搬送周波数を中心値の周りで発振させ、これらの周波数変化の中に情報を埋め込みます。変調された信号はAMよりも広い帯域幅を占め、変調指数に基づいて広がるサイドバンドを生成し、受信機でこれらの周波数変動を検出することで復調され、元の信号が回復されます。FMは振幅変調 (AM) に比べて優れたノイズ耐性と信号忠実度を提供するため、高品質のオーディオ放送、双方向無線、テレビ音声などのアプリケーションに理想的ですが、より広い帯域幅を必要とし、長距離伝送には効果が劣ります。