Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP4-class 波長可変レーザー光源は、高分解能で狭線幅の光信号を出力し、フォトニックコンポーネントおよびシステムの波長依存性能の正確な特性評価を可能にします。掃引またはステップ波長テストでの使用向けに設計された当社の波長可変レーザーは、優れた安定性、低ノイズ、および微調整制御を備えており、フィルタ、変調器、フォトニック集積回路のテストに最適です。広い波長可変範囲とプログラマブル掃引機能を備えているため、自動光テストシステムに容易に統合できます。必要な絶対波長確度と波長可変性に基づいて、必要な波長可変レーザー光源を選択してください。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
低位相ノイズと高コヒーレンスを備えた超クリーンな光出力を提供し、狭帯域光コンポーネントの精密な試験を可能にします。
1260~1650 nmの範囲内で最大200 nmをカバーし、一般的な通信帯域全体およびそれ以上のテストに最適です。
プログラマブルな高速波長掃引により、テスト時間を短縮し、波長依存の損失および反射測定を改善します。
SCPIコマンドのサポートとモジュラー互換性を備え、システムレベルでの使用を想定して設計されており、自動光テストを効率化します。
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm ~ ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
信号対SSE比
80 dB/nm, 75 dB/nm
最大パワー
13 dBm ~ 19.4 dBm
N7779C
新しいN7779Cベーシックラインステップ可変レーザー光源は、広帯域光デバイスの費用対効果の高いテストに最適です。また、受信機テストや伝送実験用の高安定な可変局部発振器としても機能します。
新しいN7779Cベーシックライン可変レーザー光源は、他の新しいN777xCモデルと同様に、0.1 pmの分解能と±3 pmの標準的な波長再現性で離散波長に素早くステップでき、広帯域光デバイスの費用対効果の高いテストに最適です。300 msのような波長設定時間により、高速なステップ掃引が可能です。N777xCファミリーの他のレーザーと同様に、低自然放出レベルで+12 dBmを超えるピーク出力パワーを提供します。1時間で±0.01 dBのパワー安定性を持つため、受信機テストや伝送実験用の広帯域チューニング範囲を持つ静的局部発振器としても機能します。
すべてのN777xC波長可変レーザーは、共通のキャビティおよびレーザーモジュール設計に基づいており、狭い線幅、優れた長期安定性、低い自然放出レベルを共有しています。これらは、10年以上にわたり業界標準である8160xAおよび81600Bレーザーとソフトウェア互換性がありますが、ラックスペースを1U少なく占有します。機器のリモートユーザーインターフェースは、LANまたはUSB接続を介してWebブラウザだけでアクセスできます。オプションのタッチスクリーンディスプレイは、ローカルオペレーターアクセスを提供し、現在の動作パラメータを表示します。
N7778C
N7778Cは、機能、性能、価格のバランスが取れており、コスト効率の良い高スループットの製造現場での部品検査に適しています。
新しいN7778Cバリューライン波長可変レーザー光源は、+12dBm以上のピーク出力を持ち、自然放射レベルより75 dB/nm以上高い出力となっています。 また、最大200 nm/sの双方向掃引において、±1.5 pm(代表値)の波長再現性を備えています。 N7778Cは、機能、性能、価格のバランスが取れており、コスト効率の良い高スループットの製造現場での部品検査や、コヒーレント伝送実験に適しています。
前世代の81600Bおよび81608Aと同様に、新しいN7778C波長可変レーザー光源は、フォトニック・アプリケーション・スイート・ソフトウェアでサポートされており、挿入損失、偏波依存損失、分散などのスペクトル測定が可能です。 N774xCマルチポートパワーメータとN7786C偏波シンセサイザを組み合わせて使用すれば、新しいレーザーの最適な掃引波長確度と優れたダイナミックレンジにより、フィルターの阻止帯域と通過帯域の両方を測定することができます。
すべてのN777xC波長可変レーザー光源は、共通のキャビティーとレーザーモジュール設計をベースにしており、全機種が狭い線幅、優れた長期安定度、低い自然放射レベルを実現しています。 そのソフトウェアは、10年以上業界標準である8160xAや81600Bレーザーと互換性がありますが、占有するラックスペースの高さは1ユニット小さくなります。 測定器のリモート・ユーザー・インタフェースは、LANまたはUSB接続を介してウェブブラウザだけでアクセスできます。 オプションのタッチスクリーン式ディスプレイを使用すれば、ローカルオペレーターアクセスが可能になり、現在の動作パラメータを表示できます。
レーザー光源製品の詳細
N7776C
新しいKeysight N7776C トップライン波長可変レーザー光源は、静的動作でも掃引動作でもクラス最高の確度とpm以下の再現性を達成するように設計されていて、優れたテスト効率を実現します。
新しいKeysight N7776C トップライン波長可変レーザー光源は、静的動作でも掃引動作でもクラス最高の確度を達成するように設計されていて、優れたテスト効率を実現します。 最大速度200 nm/sの双方向掃引は再現性がpm以下で、仕様化されたダイナミック確度に影響を与えることなく、波長依存調整プロセスと、波長選択デバイスの自動校正を加速します。 テスト時間の短縮と掃引波長テストの高速化により、デバイス1個あたりのテストコストの削減、テストマージンの改善、保有コストの低減が可能です。
N7776Cは製品ファミリで最も低い自然放射レベルにて+12 dBm以上のパワーを出力できるため、極めて急峻なフィルタを検証することができます。 高分解能波長リファレンスユニットにより、最高の波長確度も実現します。このユニットは、リアルタイムのトラッキング/制御と内蔵ガスセルにより優れた長期安定度と自己調整機能を実現しています。
旧モデルの81600Bおよび81606Aと同様に、新しいN7776C 波長可変レーザー光源は、フォトニック・アプリケーション・スイート・ソフトウェアでサポートされており、挿入損失、偏波依存損失、および分散のスペクトル測定が可能です。 N774xC マルチポート・パワー・メータおよびN7786C 偏波シンセサイザと組み合わせて使用すれば、新しいレーザーの最適な掃引波長確度と優れたダイナミックレンジにより、フィルタの阻止帯域と通過帯域の両方を測定することができます。
すべてのN777xC 波長可変レーザー光源は、共通のキャビティーとレーザーモジュール設計をベースにしており、全機種が狭い線幅、優れた長期安定度、低い自然放射レベルを実現しています。 10年以上業界標準である8160xAおよび81600Bレーザーとソフトウェア互換性がありますが、占有するラックスペースの高さはわずか1U未満です。 測定器のリモート・ユーザー・インタフェースは、ウェブブラウザーだけで、LANまたはUSB接続を介して使用できます。 オプションのタッチスクリーン式ディスプレイを使用すれば、ローカルオペレーターは最新の動作パラメータを直接使用したり表示したりできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
波長可変レーザーは、定義されたスペクトル範囲内で出力波長を連続的または離散的なステップで調整できる高精度光源です。この波長を掃引する能力により、波長可変レーザーは光部品のテスト、光ファイバー通信システム、および先端フォトニクス研究に不可欠なものとなっています。テスト環境では、波長可変レーザーは光フィルター、マルチプレクサ/デマルチプレクサ (MUX/DEMUX)、導波路、変調器、フォトニック集積回路 (PIC) などのデバイスのスペクトル応答をプローブするために使用されます。
Cバンド、Lバンド、Oバンドをカバーする広範囲にわたってレーザーをチューニングすることで、エンジニアは光デバイスの挿入損失、中心波長、チャネルアライメント、スペクトル平坦性を高精度で特定できます。最新の波長可変レーザーは、自動波長掃引、高分解能ステッピング、およびトリガ測定もサポートしており、R&Dラボと生産テスト環境の両方で高スループットのテストを可能にします。
精密な光ファイバーおよびフォトニックコンポーネントテストに適した波長可変レーザーを選択するには、信号品質、測定精度、スペクトル分解能に直接影響する仕様に焦点を当ててください。評価すべき最も重要なパラメータは次のとおりです。
厳密な波長精度、広範かつ精密なチューニング性、強力な出力パワー、および優れた信号対SSE比を備えた可変レーザーを選択することで、R&Dから自動生産環境まで、幅広い光テストアプリケーションにおいて、クリーンで再現性のある高分解能な結果を確実に得ることができます。
光通信テストでは、可変レーザーはWDMシステムおよび光トランシーバーで使用される標準化された光伝送帯域の全範囲をカバーする必要があります。キーサイトの可変レーザーは1260 nmから1650 nmまでをカバーし、Oバンド(1260~1360 nm)、Cバンド(1530~1565 nm)、Lバンド(1565~1625 nm)の全範囲に対応しています。
この広範なスペクトルカバレッジにより、ITU-Tグリッドチャネルのテスト、トランシーバーのコンプライアンス検証、および400G、800G、1.6T光ネットワークで使用される受動および能動コンポーネントの特性評価が可能です。フィルタの校正、分散の検証、または波長全体での挿入損失の解析のいずれを行う場合でも、広範なチューニングレンジは、包括的で将来に対応した光テストに不可欠です。
狭線幅チューナブルレーザーは、位相ノイズを最小限に抑えた、高コヒーレンスでスペクトル的に純粋な光信号を提供します。これは、信号品質が測定確度に直接影響する高精度光テストにおいて特に重要です。例:
kHz範囲の線幅を持つ可変レーザーを使用することで、最も要求の厳しい光テストにおいても正確で再現性のある結果が保証され、微妙なデバイスの挙動を明らかにし、システム全体の信号完全性を確保できます。