PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

XGS モジュラーネットワーク

モジュラーネットワークおよびセキュリティテストシステム

キーサイトのネットワークおよびセキュリティテスト負荷モジュール向け高ポート密度シャーシ(効率的な電力供給と冷却機能付き)

XGS モジュラーネットワーク

3件中 3 件を表示

PXIe 200 MHzオシロスコープの画像
PXIe 200 MHzオシロスコープ
モデル
M9241A
アナログチャネル数
2
帯域幅
200 MHz
デジタルチャネル数
0
PXIe 500 MHzオシロスコープの画像
PXIe 500 MHzオシロスコープ
モデル
M9242A
アナログチャネル数
2
帯域幅
500 MHz
デジタルチャネル数
0
PXIe 1 GHzオシロスコープの画像
PXIe 1 GHzオシロスコープ
モデル
M9243A
アナログチャネル数
2
帯域幅
1 GHz
デジタルチャネル数
0
すべてクリア