UXR0334B Infiniium UXR Oscilloscope: 33 GHz、4チャンネル

最も複雑な広帯域信号を生成

キーサイトのXG7-class Proベクトル・シグナル・ジェネレータには、VXGシリーズが含まれます。Proベクトル・シグナル・ジェネレータは、周波数サポートを最大54 GHz(周波数エクステンダーを使用すると110 GHz)まで拡張し、帯域幅は最大2.5 GHzで、ダイレクト・デジタル・シンセシス、組み込みソフトウェア、および当社のExpertモデルのその他の主要機能をサポートします。追加機能として、チャネル・ボンディング(機器あたり最大10 GHzの帯域幅を提供)、信号発生ソフトウェアによるカスタム・フェージング・モデルを含むリアルタイム・フェージング、およびRFチャネルあたり8つの仮想シグナル・ジェネレータまたは単一ユニットで32のエミュレートされたトランスミッタが含まれます。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要なものを構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。

超高周波

すべての5G NR周波数帯域とV/Wバンドを最大54 GHzまでカバーし、周波数エクステンダーを使用すれば110 GHzまで対応します。チャネルあたり最大2.5 GHzの変調帯域幅を備えています。

 

最大32の信号をエミュレート

1つの機器で最大4つの同期および位相コヒーレントチャネルを備え、さらに高ダイナミックレンジのチャネルあたり8つの仮想エミュレータを備えることで、MIMOおよびビームフォーミングテストを簡素化します。

リアルタイムアプリケーションサポート 

5GおよびLTEアップリンクとGNSSのリアルタイム信号生成、さらにすべての3GPP 5G NR基地局適合性テストのためのMIMOリアルタイムフェージング。

最低位相ノイズ

独自のカスタムASICとDDSテクノロジーは、最低位相ノイズ(-148 dBc/Hzまで)を、非常に微細な周波数チューニング分解能で提供します。

 
製品画像
  • 最大周波数

    54 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    2.5 GHz

  • 出力数

    1 to 4

  • 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)

    -148 dBc/Hz

  • 出力パワー(1 GHz)

    20 dBm

  • 高調波(1 GHz)

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    3000 µs

よくあるご質問