測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

127件中 12 件を表示

コネクタインターフェースの画像、コネクタタイプFC – ワイドキーウェイ
コネクタインタフェース、コネクタタイプFC – ワイドキーウェイ
モデル
81000FI
タイプ
-
アダプタ、1.0 mm強化型(メス)〜1.85 mm(メス)、DC~67 GHz
アダプタ、1.0 mm強化型(メス)~1.85 mm(メス)、DC~67 GHz
モデル
Y1901B
タイプ
アダプター
トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、200 V の画像
トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、200 V
モデル
N1416A
タイプ
コネクタ
2.4 mm(メス)アダプタ用導波管、Qバンド、50 GHz
2.4 mm(メス)アダプタ用導波管、Qバンド、50 GHz
モデル
Q281A
タイプ
アダプター
アダプター、1.0 mm(メス)-堅牢な1.0 mm(メス)、DC~120 GHz
アダプター、1.0 mm(メス)-堅牢な1.0 mm(メス)、DC~120 GHz
モデル
Y1900B
タイプ
アダプター
車載用アダプタ RMC~2.92 RPC アダプタ
車載用アダプタ RMC~2.92 RPC アダプタ
モデル
AE6963A
タイプ
車載用アダプタ
2.4 mm(オス)アダプタ用は導管、Rバンド、50 GHz
2.4 mm(オス)アダプタ用は導管、Rバンド、50 GHz
モデル
R281B
タイプ
アダプター
車載用アダプタ H-MTD~2.92 Y RPC の画像
車載用アダプタ H-MTD~2.92 Y RPC
モデル
AE6965A
タイプ
車載用アダプタ
テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm 〜 2.4 mm の画像
Test port adapter set, 2.4 mm to 2.4 mm
モデル
85130G
タイプ
2.4 mm - 2.4 mm
テストポート・アダプタセット、2.4 mm 〜 3.5 mm の画像
Test port adapter set, 2.4 mm to 3.5 mm
モデル
85130F
タイプ
2.4 mm~3.5 mm
テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm 〜 3.5 mm の画像
Test port adapter set, 3.5 mm to 3.5 mm
モデル
85130D
タイプ
3.5 mm ~ PSC-3.5 mm
ソルダ・カップ・コネクタ・キットの画像
ソルダー・カップ・コネクタ・キット
モデル
Y1139A
タイプ
はんだカップ
すべてクリア