パワーインテグリティー (PI) 解析

オシロスコープ MXRシリーズ
+ オシロスコープ MXRシリーズ

リアルタイムオシロスコープを使用しクリーンなパワーレールを確保

パワーインテグリティを解析するには、電源分配回路(PDN)インピーダンス、パワー・レール・インテグリティ、電源シーケンス、電源電圧変動除去比(PSRR)、制御ループ応答などの測定が必要です。 デバイス設計者は、パッシブコンポーネントとインターコネクトで構成されるPDNを通じて、自動車、医療機器、モノのインターネット(IoT)機器などのデバイスにクリーンな電力を供給するという課題に直面している。 適切に設計されたPDNは、DCからスイッチング電流の帯域幅まで安定した電圧を維持します。 消費電力の最適化、スイッチングノイズの最小化、電源誘起ジッタの低減、EMI問題の最小化に役立ちます。

設計には、一度に複数のパワーレールを測定し、リアルタイムオシロスコープおよびパワー・レール・プローブでより詳細に信号のACオフセットを確認できる必要があります。 高感度と通常モードの切り替えが可能な高感度電流プローブは、バッテリー消費の解析に役立ち、一方ソフトウェアは、パワーレールのノイズソースとその影響の解析に役立ちます。 複数の温度で測定することで、極端な温度における性能の問題を特定できます。

パワーインテグリティー (PI) 解析ソリューション

パワーインテグリティー (PI) 解析ソリューション

PIの課題は、電子デバイスのデバッグと特性評価時間を短縮できる、低ノイズフロアの測定ソリューションで解決していきます。 キーサイトのパワー・インテグリティー解析ソリューションは、パワーレール解析に最適な低ノイズ・フロアを備えた高精度MXRシリーズ・リアルタイム・オシロスコープ、専用のキーサイト・パワーレール・プローブ、高感度電流プローブ、独自のパワー・インテグリティ解析ソフトウェアを備えています。このソリューションにより、デバイスや回路へのクリーンな電力供給を検証することができ、製品がインテグリティーの問題に悩まされなくなります。

パワーインテグリティー解析ソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。