DCパワーアナライザー
+ DCパワーアナライザー

DCパワーアナライザによるDC/DCコンバータ試験の効率化

DC-to-DCコンバータの試験で重要な測定基準には、効率、負荷およびライン・レギュレーション、電源除去比解析、過渡応答、リップル、ターンオン時間などがあります。DC-to-DCコンバータでこれらの試験を実施するには、通常、デジタル・マルチメータ(DMM)、電源、電子負荷、オシロスコープなど、複数の試験装置が必要です。理想的には、DMM、電源、および電子負荷は、1台のDCパワー・アナライザ機器に統合される。

DC-to-DCコンバータのDCパラメータを特性評価するには、電源と電子負荷の間にデバイスを接続し、コンバータの電流をシンクする必要があります。次に、入力と出力の電圧と電流を測定して入力電力と出力電力を求め、効率、負荷とラインのレギュレーション、電源除去比を決定します。オシロスコープを使用して、リップル、起動時間、過渡応答など、DC-DCコンバータのACパラメータを解析します。

DC-DCコンバーターのテスト

DC-DCコンバータ試験ソリューション

DC-DCコンバータのテストには、DMM、電源、電子負荷、オシロスコープが必要です。KeysightのDCパワー・アナライザは、DMM、電源、電子負荷を1つの同期ソリューションに統合した4スロットのモジュール式電源です。統合された電源モジュールと電子負荷モジュールは、DC-to-DCコンバータのテストにおいて、それぞれソースとシンクとして機能します。モジュールは電流と電圧を測定するため、1台の測定器で効率、負荷およびライン・レギュレーション、電源除去比などの計算を行うことができます。Keysightの汎用オシロスコープでは、DC/DCコンバータのACパラメータ(リップル、起動時間、過渡応答など)を測定できます。

さらに、Keysight BenchVueソフトウェアは、コードを記述することなくDC-to-DCコンバータの特性を完全に評価する簡単な自動テストを開発するためのフレームワークを提供し、時間を節約します。

DC-DCコンバーターのテストデモを見る

DC-DCコンバータ試験ソリューションの製品を見る

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

最適なソリューションを見つけるのにお困りですか?