Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は、パーソナルコンピューター(PC)、タブレット、携帯電話、ビデオゲーム機、オーディオビジュアル(AV)レシーバーなどの民生用エレクトロニクス向けのデジタルオーディオ/ビデオインタフェースです。HDMI製品は、HDMIフォーラムが定義するコンプライアンステスト仕様(CTS)に基づいてテストし、世界中にある認証テストセンター(ATC)でコンプライアンスおよび相互運用性について検証を受ける必要があります。HDMI規格の伝送速度の上昇とともに、信号歪みから生じる相互運用性の問題により、HDMIシンク/ソースデバイスに新たな技術的要件およびテスト上の課題が生じています。キーサイトは、HDMIデバイスの相互運用性とコンプライアンスの実現をお手伝いします。
HDMIインタフェースのデザインとシミュレーション
HDMIインタフェースデザインのシグナルインテグリティーと信頼性の確保は、速度の上昇とともに困難さを増しています。デザイン/シミュレーションソフトウェアを使用することで、製品開発プロセスの早い段階で、HDMIデバイスの性能を最適化し、検証することができます。キーサイトは、シグナルインテグリティーの問題を特定して短時間で解決することで、デザインサイクルの数を減らし、テストコスト削減のお手伝いをします。
関連製品


HDMIソーステスト
DVDプレーヤーなどHDMI準拠のソースデバイスには、高品質で信頼性の高い結果を得るために、徹底したテストが必要です。モバイルデバイスや家庭用/車載用エンターテインメントシステムで高品質のオーディオやビデオを楽しみたいという消費者の要求は高まり続けています。HDMI規格では、リビジョンごとに新しい機能や改良が導入されていますが、そのたびにテストの課題も増えています。自動テストソフトウェアを使用することで、HDMIソーステストが簡素化され、テスト時間を大幅に節約して、HDMIデバイスの互換性と相互運用性を確保できます。
HDMIシンクテスト
ビデオ解像度とリフレッシュレートの向上により、ゲーム、映画、ビデオなどの高品質の視聴体験がであり可能になります。HDMIコンプライアンステスト仕様(CTS)では、HDTV (High-Definition Television)などのデバイスの互換性と相互運用性を確保するために、厳格なシンクテスト要件が定められています。HDMIシンクテストには、さまざまなテストパターンを発生できる信号源と、規格で定義されたワーストケース条件をシミュレートするストレスを被試験デバイスに与えるために正確な量の信号劣化を追加する機能が必要です。自動テストソフトウェアを使用すれば、HDMIシンクテストを短時間で正確に実行して、HDMIデバイスの性能と互換性を確認できます。


HDMI媒体テスト
表示の品質を実際に決定するのは、HDMIソースとシンクを接続する媒体の信頼性です。ケーブル(HDMI規格タイプA、タイプCミニ、タイプDマイクロ、またはタイプE車載用)とプリント回路基板の媒体テストは、スキュー、クロストーク、減衰、インピーダンスなどのパラメータの測定と微調整を通じてビデオ品質を維持することを目的としています。信号周波数が上昇するにつれて、コネクタとケーブルはシンプルなデバイスから複雑な伝送ラインへと変化していきます。これによって、HDMIデバイスの性能テストがさらに複雑になります。キーサイトは、正確な測定を実行し、コネクタ、ケーブル、またはテストフィクスチャによる不要な影響を除去することで、HDMIデバイスの真の性能をテストして、確実に最新のHDMIコンプライアンス仕様に準拠できるように支援します。
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。