Scienlab Charging Discovery System
+ Scienlab Charging Discovery System

エミュレーションでEVSE適合性および相互運用性テストを加速

電気自動車充電設備(EVSE)のグローバル充電規格への適合性の検証を加速するためには、自動車用バッテリーをエミュレートする電子負荷を使用する必要があります。 グローバル充電規格は、EVSEと電気自動車(EV)間の動作および通信を規定しています。 負荷は実際のEVの代わりに使用できます。 テスト時には、テスト対象のEVSEに負荷を接続し、さまざまな仕様に設定します。 世界中で使用されているさまざまな充電規格に対応したプロトコルと充電アダプタの電圧、電流、復号化などの測定が可能です。

このテストシステムで、異なるACおよびDC充電インタフェースを自動でテストすることができます。 相互運用性を確保するには、実際のEVと充電ステーション、EVとEVSEの多数の組み合わせで通信プロトコルをテストするために同じセットアップを使用します。 このテスト結果で、単なる合格・不合格の判断ではなく、定量的に判断可能です。 また、EVSEを完全にテストするために、しきい値制限のテストやエラーケースのエミュレーション(充電中のパワーラインの断線をシミュレートする負荷遮断試験など)を行う必要があります。

EV充電設備のテストソリューション

EV充電設備のテストソリューション

EVSEの充電適合性および相互運用性を検証するには、世界の規格に準拠した各種試験を実施する必要があります。 キーサイトのScienlab Charging Discovery SystemとキーサイトのCharging Discoverテストソフトウェアで構成されたキーサイトのEVSE Chargingテストソリューションでは、CCS、CHAdeMO、GB/Tの自動テストを可能にする豊富なテストケースライブラリが利用可能です。

EVSE充電テストのデモを見る

EVSE充電テストソリューション製品を探索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。