モバイル・アプリケーション・テストを自動化する方法

Eggplantテストソフトウェア
+ Eggplantテストソフトウェア

モバイル・アプリケーション・テストの簡素化と高速化

iPhoneオペレーティングシステム(iOS)とAndroidプラットフォーム向けに開発する場合、モバイル・アプリケーション・テストを自動化するには、複数のオペレーティングシステムとデバイスプラットフォームのリリースにまたがるテストケースを並行して実行するモバイル・アプリケーション・テスト・ソフトウェアが必要です。 モバイルアプリケーションのテストには、互換性、機能、使い勝手、性能、およびセキュリティを検証するために、物理的または仮想的なテストプラットフォームと、ユーザー体感に基づく手法を組み合わせたツールが必要となります。 テストは、実際のネットワーク条件を組み込み、リソース使用がデバイスのバッテリー消費に与える影響を測定する必要があります。 さらに、テストケースには、アプリを市場に公開するために必要なガイドラインとコンプライアンスポリシーを組み込まなければなりません。

必要なすべてのデバイスを正確に再現するテスト環境を構築するには、デバイスファームを構築するか、Apple、Samsung、Google、その他の一般的なメーカーの携帯電話、タブレット、腕時計、およびテスト対象のすべてのOSバージョンについて、ターゲット環境に一致するデバイスファームにアクセスするサービスを活用します。 機能検証だけでなく、さまざまなネットワーク条件下でのアプリの性能、インストールとアップデートのテスト、着信、通知、アラートでの中断テストもテストに含める必要があります。

ラップトップ画面上のEG1000A Eggplantテストソフトウェアによりモバイルアプリケーションのテスト

モバイル・アプリケーション・テスト・ソリューション

複数のプラットフォームでモバイルアプリケーションのリリースをテストするには、デバイスファームでの並列実行をサポートするソフトウェア・テスト・オートメーション・ソリューションが必要です。 Eggplant TestはSauce Labsと統合されており、複数のハードウェアプラットフォーム上でiOSとAndroidの多数のバージョンを実行する、エミュレートされたまたは実際の物理デバイスへのアクセスを提供します。 Eggplantのコンピュータービジョンと融合テストエンジンにより、開発者はアプリの性能、機能検証、使い勝手、およびセキュリティを含むアプリケーションの動作をテストすることができます。

 

自動モバイル・アプリケーション・テストのデモを見る

モバイル・アプリケーション・テスト・ソリューションの製品と機能の検索

あらゆるプラットフォーム

モバイルアプリが、デバイス、オペレーティングシステム、アプリ、ネットワークのエコシステム全体で機能するように保証します。

Learn more

モデルベースのテスト

デジタルツインを活用して、モバイルアプリケーションの複雑なユーザー体感を簡単にモデル化し、テキスト化できます。

Learn more

CI/CD統合アダプタ

モバイルアプリケーションのテストをお気に入りのCI/CDツールと統合して、コード完了時やチェックイン時に継続的なテストを実行できます。

Learn more

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。