ネットワークエミュレータ2ハードウェアソリューション

リアルタイムプロトコルテストとエミュレーション

キーサイト ネットワークエミュレータ2ソリューションは、100 MbE、1GE、10GEの障害エミュレーションに対応した高精度イーサネットテストを提供し、現実的かつ最悪のネットワーク条件下でアプリケーション、プロトコル、ハードウェアを検証するのに理想的です。8ポートFPGAハードウェアアーキテクチャに基づいて構築されたこのエミュレータは、ラインレート性能と柔軟なリソース管理を実現し、単一デバイス上で異なる速度を組み合わせて、混在速度構成を同時にテストできます。ネットワークエミュレータを関連ソフトウェアと組み合わせることで、現実的なネットワーク条件、アプリケーショントラフィック、セキュリティ脅威をエミュレートし、完全なテスト環境を構築して、複雑な性能、相互運用性、災害復旧シナリオに自信を持って対応できます。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

実環境の障害

遅延、ジッター、パケットロス、エラー、ドロップ、重複、順序変更、IPフラグメンテーションを正確に注入し、システムに負荷をかけ、ラボでフェイルオーバー、アプリケーションの堅牢性、動作特性を検証します。 

マルチスピード、混在モード

100 MbEから10GEまでの混在速度構成を、単一プラットフォーム上でポートごとまたはフローごとに適用してエミュレートします。これにより、複数のデバイスやテストセットアップの必要性を排除します。 

コンパクトで軽量

デスクトップまたはラックマウント構成に対応し、スケーラブルなポート数により、展開前、QAラボ、SD-WAN開発など、さまざまなテスト環境に対応します。 

柔軟なリソース管理

ポートごとまたはバンクごとに帯域幅とメモリの手動または自動割り当てが可能で、高スループットと並列マルチポートテストシナリオの両方で最適化された性能を実現します。 

製品画像
  • Ports

    2, 8

  • Interface speed modes

    100 MbE, 1GE, 10GE

  • 形状

    Software, Appliance

  • Upgrade

    Varies

よくあるご質問