ネットワークエミュレーター

最速のインターフェース速度を誇るネットワーク・エミュレータのご紹介

レイテンシ、ジッター、パケットロスなどのネットワーク障害を正確に制御するアプリケーション認識型エミュレーションエンジンを搭載したキーサイトのネットワークエミュレータ3ソリューションを使用して、アプリケーションのパフォーマンスを検証および最適化します。比類のない精度で実世界の条件でテストし、隠れたパフォーマンスの問題を明らかにし、一貫したユーザーエクスペリエンスを保証します。ユーザーに到達する前に最も微妙でまれな接続中断を明らかにするネットワークエミュレータを使用して、アプリケーションの動作をデバッグし、展開リスクを軽減し、リリースサイクルを加速します。

よくあるご質問