Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Von Interoperabilitätstests bis zur End-to-End-Netzwerkvalidierung
Realistische Netzwerkemulation bis zu 10GE
Hochleistungsfähige Netzwerkemulation bis zu 100GE
Der Keysight Network Emulator 2 ist ein präzises Ethernet-Testgerät zur Emulation von Netzwerkfehlern bei 100 MbE, 1GE und 10GE. Er eignet sich ideal zur Validierung von Anwendungen, Protokollen und Hardware unter realistischen und Worst-Case-Netzwerkbedingungen. Basierend auf einer 8-Port-FPGA-Hardwarearchitektur bietet dieser Emulator Leitungsgeschwindigkeit und flexibles Ressourcenmanagement. So können Sie verschiedene Geschwindigkeiten auf demselben Gerät kombinieren und gleichzeitig Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten testen. Kombinieren Sie Ihren Netzwerkemulator mit der passenden Software, um realistische Netzwerkbedingungen, Anwendungsdatenverkehr und Sicherheitsbedrohungen zu simulieren. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Testumgebung und können komplexe Leistungs-, Interoperabilitäts- und Notfallwiederherstellungsszenarien sicher bewältigen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich unsere Ressourcen unten an.
Keysight Network Emulator 3 ist eine Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Testplattform, die Geschwindigkeiten von 10GE bis 100GE unterstützt. Aufbauend auf dem Network Emulator 2 bieten diese Modelle volle Leitungsgeschwindigkeit bei höheren Geschwindigkeiten und flexibler Ressourcenzuweisung. So sind simultane Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einem einzigen Chassis möglich. Sie emulieren reale Bedingungen bei ultraschnellen Verbindungsgeschwindigkeiten und ermöglichen die präzise Kontrolle von Latenz, Jitter, Paketverlust und anderen Beeinträchtigungen. Damit sind sie die ideale Wahl für die Simulation von Netzwerkbeeinträchtigungsszenarien in Rechenzentren, Transportnetzen und Disaster-Recovery-Tests. Die rackmontierbaren und für den Unternehmenseinsatz geeigneten Geräte unterstützen Tausende gleichzeitiger Sitzungen, dynamische Topologieänderungen und Network-Slicing-Szenarien und gewährleisten so eine wiederholbare, großflächige Emulation. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in unseren Ressourcen weiter unten.
Der Keysight Network Emulator 2 ist ein präzises Ethernet-Testgerät zur Emulation von Netzwerkfehlern bei 100 MbE, 1GE und 10GE. Er eignet sich ideal zur Validierung von Anwendungen, Protokollen und Hardware unter realistischen und Worst-Case-Netzwerkbedingungen. Basierend auf einer 8-Port-FPGA-Hardwarearchitektur bietet dieser Emulator Leitungsgeschwindigkeit und flexibles Ressourcenmanagement. So können Sie verschiedene Geschwindigkeiten auf demselben Gerät kombinieren und gleichzeitig Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten testen. Kombinieren Sie Ihren Netzwerkemulator mit der passenden Software, um realistische Netzwerkbedingungen, Anwendungsdatenverkehr und Sicherheitsbedrohungen zu simulieren. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Testumgebung und können komplexe Leistungs-, Interoperabilitäts- und Notfallwiederherstellungsszenarien sicher bewältigen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich unsere Ressourcen unten an.
Keysight Network Emulator 3 ist eine Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Testplattform, die Geschwindigkeiten von 10GE bis 100GE unterstützt. Aufbauend auf dem Network Emulator 2 bieten diese Modelle volle Leitungsgeschwindigkeit bei höheren Geschwindigkeiten und flexibler Ressourcenzuweisung. So sind simultane Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einem einzigen Chassis möglich. Sie emulieren reale Bedingungen bei ultraschnellen Verbindungsgeschwindigkeiten und ermöglichen die präzise Kontrolle von Latenz, Jitter, Paketverlust und anderen Beeinträchtigungen. Damit sind sie die ideale Wahl für die Simulation von Netzwerkbeeinträchtigungsszenarien in Rechenzentren, Transportnetzen und Disaster-Recovery-Tests. Die rackmontierbaren und für den Unternehmenseinsatz geeigneten Geräte unterstützen Tausende gleichzeitiger Sitzungen, dynamische Topologieänderungen und Network-Slicing-Szenarien und gewährleisten so eine wiederholbare, großflächige Emulation. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in unseren Ressourcen weiter unten.
Validieren und optimieren Sie die Anwendungsleistung mit Keysight Network Emulators 3. Die Lösung basiert auf anwendungsorientierten Emulations-Engines, die eine präzise Kontrolle über Netzwerkbeeinträchtigungen wie Latenz, Jitter und Paketverlust ermöglichen. Testen Sie unter realen Bedingungen mit unübertroffener Genauigkeit, um versteckte Leistungsprobleme aufzudecken und ein konsistentes Nutzererlebnis zu gewährleisten. Debuggen Sie das Anwendungsverhalten, reduzieren Sie Bereitstellungsrisiken und beschleunigen Sie Release-Zyklen mit einem Netzwerkemulator, der selbst subtilste und seltenste Verbindungsstörungen erkennt, bevor diese Ihre Nutzer erreichen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Netzwerkemulator ermöglicht es Ihnen, das Verhalten von Anwendungen oder Geräten unter realen Netzwerkbedingungen zu testen, beispielsweise hinsichtlich Latenz, Jitter, Paketverlust, Bandbreitenbeschränkungen und Verbindungsinstabilität, ohne auf Live-Netzwerke angewiesen zu sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Laborumgebungen, die ideale Verbindungen mit geringer Latenz nutzen, erzeugt ein Netzwerkemulator kontrollierte, reproduzierbare Störungen, die alles von überlasteten WAN-Verbindungen (Wireless Access Network) und instabilen Mobilfunknetzen bis hin zu Satellitenverbindungen und der Variabilität des öffentlichen Internets simulieren.
Der Einsatz eines Netzwerkemulators unterstützt Teams bei der Bewertung des Geräteverhaltens unter beeinträchtigten oder schwankenden Bedingungen und gewährleistet so Robustheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit in unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Er ist besonders wertvoll für das Testen von Echtzeitanwendungen (z. B. Videokonferenzen, Cloud-Gaming), der IoT-Zuverlässigkeit, der Reaktionsfähigkeit mobiler Apps und der Firmware-Stabilität. Ingenieure und QA-Teams können zudem Failover-Ereignisse, Routenänderungen oder Worst-Case-Szenarien simulieren, um Schwachstellen zu identifizieren, Konfigurationen zu optimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen – alles in einer kontrollierten, automatisierungsfähigen Laborumgebung.
Netzwerkemulatoren können eine Vielzahl von Beeinträchtigungen simulieren, die die Anwendungs- und Geräteleistung in realen Umgebungen beeinflussen. Dazu gehören Latenzzeiten (sowohl feste als auch variable), um Verzögerungen in Weitverkehrsnetzen oder überlasteten Netzwerken wie Satelliten- oder Mobilfunk-Backhaul zu simulieren. Jitter (Verzögerungsschwankungen) kann eingeführt werden, um die Auswirkungen auf zeitkritische Anwendungen wie Sprach- oder Videoübertragung zu bewerten. Emulatoren unterstützen außerdem Paketverluste (zufällig oder gehäuft), um durch Überlastung oder Funkstörungen verursachte Zustände nachzubilden, sowie Bandbreitenbegrenzung zur Simulation von Szenarien mit begrenztem Durchsatz. Erweiterte Beeinträchtigungen wie Paketumsortierung, -duplizierung und Bitfehler ermöglichen das Testen der Robustheit der Transportschicht und der Fehlerkorrekturmechanismen.
Darüber hinaus können Verbindungsabbrüche oder intermittierende Schnittstellenausfälle genutzt werden, um das Systemverhalten bei Netzwerkausfällen oder Failover-Ereignissen zu testen. Asymmetrische Bedingungen, bei denen Upstream- und Downstream-Pfade unterschiedlich stark beeinträchtigt sind, können reale Cloud-, SD-WAN- oder Mobilfunknetzbedingungen simulieren. Durch die Anwendung dieser Beeinträchtigungen, einzeln oder in Kombination, ermöglichen Emulatoren Teams die Erstellung realistischer, reproduzierbarer Testumgebungen, die das Verhalten von Unternehmens-, Drahtlos-, Hybrid-Cloud- oder Remote-Edge-Netzwerken abbilden.
Eine Vielzahl von Systemen profitiert von Netzwerkemulationstests, insbesondere solche, die auf stabile, zuverlässige oder Echtzeit-Netzwerkverbindungen angewiesen sind. Unternehmensanwendungen wie Kollaborationstools, Videokonferenzen und VoIP benötigen konsistente Netzwerkbedingungen, um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten. Daher eignen sie sich ideal für die Validierung mittels Emulation. Mobil- und IoT-Geräte profitieren von Tests, die ihr Verhalten bei schwankender Signalqualität, Übergaben und begrenzter Bandbreite in 4G-, 5G- und WAN-Umgebungen untersuchen.
Cloudbasierte Dienste und Webanwendungen profitieren von Tests unter simulierten WAN- oder Internetbedingungen, um ihre Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen geografischen Regionen und für verschiedene Nutzerprofile sicherzustellen. WAN-Geräte, Firewalls und Router werden üblicherweise unter simulierten Ausfall-, Überlastungs- und dynamischen Routenänderungen getestet, um Ausfallsicherheit und die Einhaltung von Richtlinien zu validieren. Selbst autonome Systeme, industrielle Steuerungen und unternehmenskritische Plattformen, wie sie beispielsweise im Gesundheitswesen, in der Verteidigung oder im Transportwesen eingesetzt werden, sind auf Netzwerkemulation angewiesen, um ihr Verhalten bei eingeschränkter oder unterbrochener Verbindung zu bewerten. Kurz gesagt: Jedes System, das über unvorhersehbare, latenzintensive oder variable Netzwerke kommuniziert, profitiert von der Realitätsnähe, Reproduzierbarkeit und den Erkenntnissen, die Emulationstests liefern.
Netzwerkemulation spielt eine entscheidende Rolle beim Testen von Cloud- und Hybrid-IT-Umgebungen. Sie ermöglicht es Teams, die unvorhersehbare und verteilte Natur realer Verbindungen zwischen Benutzern, Rechenzentren und Cloud-Diensten nachzubilden. In Hybridumgebungen, in denen Workloads auf lokale Infrastruktur und öffentliche Clouds verteilt sind, simulieren Emulatoren mithilfe von Emulatoren die Auswirkungen von WAN-Latenz, Paketverlust, Jitter und Bandbreitenschwankungen, die häufig über Internetverbindungen auftreten. Dies trägt dazu bei, die Leistung von SaaS-Anwendungen (Software as a Service), virtuellen Desktops, Microservices und APIs (Application Programming Interfaces) unter beeinträchtigten Netzwerkbedingungen zu validieren und so eine konsistente Benutzererfahrung und Servicebereitstellung über verschiedene Regionen hinweg zu gewährleisten.
Emulatoren ermöglichen IT-Teams zudem, Cloud-Migrationsstrategien zu testen, Failover zwischen Regionen zu simulieren und Multi-Cloud-Konnektivität zu evaluieren. So lassen sich Leistungsengpässe identifizieren und Routing- sowie Sicherheitsrichtlinien vor der Implementierung optimieren. Ob Sie den Benutzerzugriff von Zweigstellen aus validieren, die Anwendungsleistung über SD-WAN optimieren oder die Ausfallsicherheit in hybriden Cloud-Architekturen gewährleisten möchten – die Netzwerkemulation bietet eine sichere und reproduzierbare Umgebung, um die Leistung Ihrer Cloud-abhängigen Systeme unter realen Netzwerkbedingungen zu testen.