Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
サブシステムレベルからエンドツーエンドレベルまで、RANおよびコアを検証します。
O-RANコンポーネントとユーザー機器の検証
ラボでの検証から高信頼性の現場導入まで
実験室で実環境の移動状況やRF環境を再現する
フィールド測定から詳細なネットワークインサイトと最適化まで
キーサイトのセルラー O-RAN エミュレータは、2つのカテゴリで構成されています。これらのエミュレーター 、無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、中央ユニット(CU)、およびセルラーコアを含む分散型ネットワーク要素全体にわたる機能テストと性能テストエミュレーター 。 これらのツールは、設定可能なトラフィックプロファイル、リアルタイムの主要性能指標(KPI)モニタリング、マルチベンダー相互運用性テストを備え、ORAN フロントホール(7-2x)、ミッドホール(F1)、バックホール(N2 / N3)インターフェースのエミュレーションをサポートします。 主な機能には、ORAN分割アーキテクチャのサポート、時間・周波数同期テスト、ログ取得・分析、動的シナリオ実行が含まれます。検証対象のネットワーク要素とエミュレートが必要なインターフェースエミュレーター を選択してください。選択に支援が必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー基地局性能テストソリューションは、5G NR、LTE、およびORAN gNBの性能を開発ライフサイクル全体にわたって検証するための、柔軟なソフトウェア駆動型プラットフォームを提供します。これらのシステムは、サブ6 GHz (FR1)、ミリ波 (mmWave) (FR2)、および非地上系ネットワーク (NTN) におけるフェージング、ビームフォーミング、負荷テストをサポートし、現実的な無線環境をエミュレートします。このポートフォリオには、スケーラブルなRFチャネル数、広帯域幅サポート、リアルタイムフェージング機能を備えた高性能トランシーバーが含まれます。統合されたソフトウェアツールセットにより、自動KPIテスト、MIMO (Multiple-Input / Multiple-Output) およびMassive MIMOチャネルモデリング、OTA (Over-The-Air) 検証が可能になります。ラボおよび生産環境向けに設計されたこれらのソリューションは、リモートヘッド構成、クラウドベースの制御、およびオープンAPIを介した標準準拠のテスト自動化をサポートします。人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー仮想ドライブテストエミュレーションツールセットは、実世界のRF伝搬とモビリティシナリオを実験室レベルの再現性でエミュレートし、エンジニアが基地局をテストすることを可能にします。実際のドライブテストデータから導出されたチャネルモデルを使用し、地理的および環境条件を再現して基地局の性能を評価します。 FR1およびFR2に対応し、ネットワークエミュレータやチャネルエミュレータとの連携が可能です。多様なモビリティプロファイルにおいて、ビーム管理、ハンドオーバー、スループットの検証を実現します。標準構成から選択するか、用途に合わせてカスタマイズ構成を設計できます。キーサイトのセルラー仮想ドライブテストエミュレーションツールセットの見積もりは今すぐご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご参照ください。
キーサイトのRFネットワークドライブテストソリューションは、実環境下でワイヤレスネットワークのパフォーマンスを測定、分析、最適化することを可能にします。テスト要件に合わせて、自律監視、ハンドヘルドテスト、ネットワークベンチマーキング、ポストプロセッシングソリューション、5G NR(New Radio)ドライブテスト、リモート制御および管理ソリューションからお選びいただけます。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社の包括的なRFネットワークドライブテストポートフォリオをご覧ください。ソリューションの選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー O-RAN エミュレータは、2つのカテゴリで構成されています。これらのエミュレーター 、無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、中央ユニット(CU)、およびセルラーコアを含む分散型ネットワーク要素全体にわたる機能テストと性能テストエミュレーター 。 これらのツールは、設定可能なトラフィックプロファイル、リアルタイムの主要性能指標(KPI)モニタリング、マルチベンダー相互運用性テストを備え、ORAN フロントホール(7-2x)、ミッドホール(F1)、バックホール(N2 / N3)インターフェースのエミュレーションをサポートします。 主な機能には、ORAN分割アーキテクチャのサポート、時間・周波数同期テスト、ログ取得・分析、動的シナリオ実行が含まれます。検証対象のネットワーク要素とエミュレートが必要なインターフェースエミュレーター を選択してください。選択に支援が必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー基地局性能テストソリューションは、5G NR、LTE、およびORAN gNBの性能を開発ライフサイクル全体にわたって検証するための、柔軟なソフトウェア駆動型プラットフォームを提供します。これらのシステムは、サブ6 GHz (FR1)、ミリ波 (mmWave) (FR2)、および非地上系ネットワーク (NTN) におけるフェージング、ビームフォーミング、負荷テストをサポートし、現実的な無線環境をエミュレートします。このポートフォリオには、スケーラブルなRFチャネル数、広帯域幅サポート、リアルタイムフェージング機能を備えた高性能トランシーバーが含まれます。統合されたソフトウェアツールセットにより、自動KPIテスト、MIMO (Multiple-Input / Multiple-Output) およびMassive MIMOチャネルモデリング、OTA (Over-The-Air) 検証が可能になります。ラボおよび生産環境向けに設計されたこれらのソリューションは、リモートヘッド構成、クラウドベースの制御、およびオープンAPIを介した標準準拠のテスト自動化をサポートします。人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー仮想ドライブテストエミュレーションツールセットは、実世界のRF伝搬とモビリティシナリオを実験室レベルの再現性でエミュレートし、エンジニアが基地局をテストすることを可能にします。実際のドライブテストデータから導出されたチャネルモデルを使用し、地理的および環境条件を再現して基地局の性能を評価します。 FR1およびFR2に対応し、ネットワークエミュレータやチャネルエミュレータとの連携が可能です。多様なモビリティプロファイルにおいて、ビーム管理、ハンドオーバー、スループットの検証を実現します。標準構成から選択するか、用途に合わせてカスタマイズ構成を設計できます。キーサイトのセルラー仮想ドライブテストエミュレーションツールセットの見積もりは今すぐご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご参照ください。
キーサイトのRFネットワークドライブテストソリューションは、実環境下でワイヤレスネットワークのパフォーマンスを測定、分析、最適化することを可能にします。テスト要件に合わせて、自律監視、ハンドヘルドテスト、ネットワークベンチマーキング、ポストプロセッシングソリューション、5G NR(New Radio)ドライブテスト、リモート制御および管理ソリューションからお選びいただけます。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社の包括的なRFネットワークドライブテストポートフォリオをご覧ください。ソリューションの選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
このビデオでは、設計、エミュレーション、テストツールの強力なエコシステムによって、Open RANイノベーションがどのように加速されているかをご覧いただけます。これらのソリューションが、エンジニアがラボのプロトタイプと実環境での展開との間のギャップを埋め、マルチベンダー環境での統合および相互運用性テストを迅速化し、Open RANコンポーネントが初日からパフォーマンス、信頼性、および展開準備の要件を満たすことをどのように保証するかを学ぶことができます。
無線
RF、ベースバンド、プロトコル検証のための統合ツールを使用して、実世界のシナリオにおけるエンドツーエンドMIMOテストのベストプラクティスを探ります。
無線
実環境のチャネル条件と衛星リンクエミュレーションを使用して、非地上系ネットワーク(NTN)基地局を検証する方法を学びます。
無線
全てのアンテナポートで位相および時間コヒーレントなRF信号を同時に測定する方法を習得することは、性能検証における重要なステップです。
5G
スケーラブルなチャネルエミュレーションとOTA (Over-the-Air) テストセットアップを使用して、動的なRFフェージング条件下でMassive MIMO性能を検証する方法を習得します。
5G
5G Massive MIMOシステムのセットアップと最適化、アンテナアレイの測定、RFエミュレーション、ビームフォーミングの適用、および主要なKPIの評価方法について解説します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なエミュレータの選択は、検証対象となるネットワーク要素、インターフェース、およびワークフローによって異なります。UEエミュレータは、地上波および非地上波ネットワークにわたるエンドツーエンドのRANパフォーマンスの評価に役立ち、一方、ORANエミュレータは、無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、集中ユニット(CU)、セルラーコアなどの分散型要素にわたる機能およびパフォーマンステストをサポートします。 コアネットワークの検証においては、5Gコアテストソリューションが、コアネットワーク機能およびクラウドネイティブネットワークの挙動の検証を支援します。
サブシステムテストを行う際は、テスト対象の要素やインターフェースに適合するエミュレータ(ORANフロントホール7-2x、ミッドホールF1、バックホールN2/N3など)を選択してください。エンドツーエンドの検証を行う際は、UE、ORAN、RAN、コア、チャネルエミュレーション、およびRFドライブテストのワークフローを組み合わせることで、ラボでの検証と本番環境への導入準備を連携させます。
主な検討事項としては、テスト対象のネットワーク要素、サポートされるインターフェース、エミュレーションの規模、トラフィックプロファイルの設定、リアルタイムKPIモニタリング、同期テスト、ログの取得と分析、動的シナリオの実行、およびマルチベンダー間の相互運用性のサポートなどが挙げられます。Open RANのワークフローにおいては、フロントホール、ミッドホール、バックホールにわたるインターフェースの網羅性が特に重要です。
基地局およびgNBの性能試験においては、5G NR、LTE、ORAN gNB、FR1、FR2/ミリ波、NTN、フェージング、ビームフォーミング、負荷試験、拡張可能なRFチャネル数、広帯域、およびリアルタイムフェージングへの対応を検討してください。統合されたソフトウェアツールセットは、自動化されたKPIテスト、MIMOおよびマッシブMIMOのチャネルモデリング、OTA検証、クラウドベースの制御、ならびにオープンAPIを通じた標準準拠の自動化にも対応可能です。
UE、RAN、およびコアのエミュレーションは、制御された実験環境において、実際のネットワーク要素やインターフェースの挙動を再現することで連携して機能します。UEエミュレーションはトラフィックやモビリティの挙動を生成し、ORANおよびRANテストツールは無線アクセス性能と相互運用性を検証し、コアテストは5Gコアネットワーク機能を検証します。
Open RAN環境において、このアプローチにより、エンジニアはRU、DU、CU、およびコア要素間の相互作用を、フロントホール、ミッドホール、バックホールインターフェースを含めてテストできるようになります。トラフィックプロファイル、RF環境、KPIモニタリング、ログ分析、同期テスト、および動的なシナリオを組み合わせることで、チームは統合に関する問題をトラブルシューティングし、本番ネットワークの展開前にパフォーマンス、信頼性、および導入準備状況を向上させることができます。
UE、RAN、およびコア・エミュレータは、機能テスト、性能テスト、負荷テスト、相互運用性テスト、同期テスト、トラフィック・モデリング、モビリティ検証、およびエンドツーエンドのネットワーク性能分析に対応しています。これらのワークフローは、5G NR、LTE、ORAN gNB、Open RANコンポーネント、5Gコアネットワーク機能、およびクラウドネイティブ・ネットワーク機能の検証に特に有用です。
実環境でのパフォーマンス検証を行うため、セルラー仮想ドライブテストエミュレーションでは、実際のドライブテストデータから導き出されたチャネルモデルを用いて、実験室内でRF伝搬や移動シナリオを再現します。RFネットワークドライブテストソリューションは、自律的なモニタリング、ハンドヘルドテスト、ネットワークベンチマーク、後処理、屋外での5G NRドライブテスト、およびリモートフリート管理を通じて、稼働中の無線ネットワークのパフォーマンスを測定、分析、最適化することで、これを補完します。
これらのソリューションは、設定可能なトラフィックプロファイル、負荷試験、拡張可能なRFチャネル数、リアルタイムKPIモニタリング、およびMIMO/マッシブMIMOチャネルモデリングを組み合わせることで、拡張性を実現しています。マッシブMIMOに関しては、キーサイトのページでは、最大8×8の空間多重化MIMO、最大64チャネルのマッシブMIMOおよびビームフォーミング構成、ならびにO-RUまたは基地局全体のRF MIMO性能に関する試験について言及しています。
マルチベンダーのOpen RAN環境において、ORANエミュレータは、RU、DU、CU、およびコア要素にわたる機能テストと性能テストに加え、フロントホール、ミッドホール、バックホールインターフェースのエミュレーションをサポートします。これにより、エンジニアリングチームは、相互運用性、同期、トラフィックの挙動、およびスループット、遅延、スペクトル効率、EVM、ACLR、コールセットアップ成功率、ハンドオーバー成功率、消費電力などのKPIを評価することができます。
UE、RAN、およびコアエミュレータは、ソフトウェア駆動型の制御、設定可能なトラフィックプロファイル、リアルタイムのKPIモニタリング、ログの取得、分析ワークフロー、動的なシナリオ実行、およびオープンAPIを活用することで、自動テスト環境に統合することができます。基地局の性能テストにおいては、統合されたソフトウェアツールセットにより、KPIの自動テスト、OTA検証、クラウドベースの制御、および標準規格に準拠したテスト自動化がサポートされます。
クラウドネイティブのワークフローにおいて、キーサイトのクラウドネイティブ機能テストソリューションは、自動化されたKubernetesベースのテストにより、5G CNFの耐障害性の検証やクラウドネイティブインフラストラクチャのパフォーマンスベンチマークをサポートします。チャネルエミュレータ、RFフロントエンド、タイミングモジュールなどの互換性のあるソフトウェアやアクセサリを活用することで、UE、RAN、コアエミュレーション、およびRFネットワークドライブテストの各ワークフローにわたるテスト環境の拡張が可能です。