何をお探しですか?
デバイス電流波形アナライザ
CX3000デバイス電流波形アナライザは14ビットまたは16ビット分解能を利用でき、IoT/医療用/車載用/モバイルデバイス用のPDN特製評価、NVMデバイス(ReRAM、PRAM、MRAM)の特性評価に適しています。
ハイライト
ダイナミック電流/電圧の信頼できる測定
IoT(モノのインターネット)には、データのセンシングおよび処理、ネットワークとの接続を行うためのさまざまなデバイスが必要になります。 そのため、IoTは組み込み電子部品の数が大幅に増加します。 信頼性を保証するための性能の向上と回路デザインの最適化を行うには、パワーレール電流/電圧の特性評価によってデバイスの動作を明らかにすることが不可欠です。
Keysight CX3300シリーズは、パワーレール、電源供給ネットワーク、パワーインテグリティの課題を克服するためのオールインワンの測定/解析ソリューションです。 CX3300シリーズはオシロスコープ帯域幅とサンプリングレート、DMM感度とデータロガーの長時間測定記録を一体化し、正確な電流/電圧波形を表示します。
TBを超えるデータから、まれな異常をすばやく特定
異常波形解析(AWA)機能は、Keysight CX3300波形アナライザに組み込まれた機械学習技術です。 これにより、TBを超える電圧/電流波形のパターンを識別し、即座に分類することができます。 手動解析では不可能な波形の間欠的な異常信号と異常イベントを素早く特定・解析することができます。 異常波形解析機能は、メインフレームおよびPCでの特性評価、検証およびデバックを加速します。
オールインワンのデバイス開発ソリューション
測定課題を素早く簡単に解決
pAレベルでの下位レベルダイナミック電流測定機能の精度とパワフルな波形解析機能により、次のことが可能です:
- 正確な特性評価によりデバイスデザインおよび消費電力性能を向上
- 長時間動作中のまれな異常を捕捉し、デバイスの信頼性を確保
- 大量の波形データから素早く異常識別・解析を行い、高性能・高信頼性デバイスの市場投入までの時間を短縮
測定、捕捉および特性評価
このビデオでは、広い電流測定レンジを捕捉するのに従来型のデバイス1つのみを用いることによる欠点を説明しています。 キーサイトのCX3300は、高性能・低消費電力のIoTデバイス開発において特性評価、検証、デバックを加速させるために、いかにインパクトのある測定器であるかを示しています。
製品の市場投入までの時間を加速
Keysight CX3300およびCX3300APPC 電流波形解析ソフトウェアで、信頼性の高い製品の市場投入までの時間を加速できます。 その方法をご紹介します:
- 測定器を使用することなく、PCで測定後の解析作業を行えます。
- チーム内で同じ波形データの解析を共有・連携できます。
- 波形トレンド・アナライザ、Anywhere Zoomを利用して、測定レベルでの大きな欠陥をすばやく特定できます。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。