주요 특징

자신감을 가지고 동적 전류와 전압 측정

데이터를 감지 및 처리하고 네트워크와 연결하기 위해 사물인터넷(IoT)에는 다양한 디바이스가 필요합니다. 따라서 IoT는 임베디드 전자 콤포넌트 수를 크게 늘리게 됩니다. 신뢰성을 보장하기 위한 성능 개선과 회로 설계 최적화를 위해 디바이스 작동 방식을 파악하려면 파워 레일 전류 및 전압을 특성화하는 것이 필수적입니다.

키사이트 CX3300 시리즈는 파워 레일, 전력 전달 네트워크 및 전력 무결성 과제를 해결할 수 있는 일체형 측정 및 분석 솔루션입니다. CX3300 시리즈는 정확한 정류 및 전압 파형을 파악할 수 있도록 오실로스코프의 대역폭과 샘플링 속도, DMM의 감도, 데이터 로거의 긴 지속 시간 측정 기록을 통합하고 있습니다.

테라비트를 초과하는 데이터로부터 즉시 드문 변칙 식별

이례적인 파형 분석(AWA) 기능은 키사이트 CX3300 파형 분석기에 채택된 머신 러닝 기술입니다. 테라비트를 초과하는 반복적인 전압 및 전류 파형을 캡처하는 데 도움이 됩니다. 간헐적인 이례적 신호와 이벤트를 파형에서 즉시 식별하고 분석할 수 있으며, 수동 분석으로는 가능하지 않습니다. 이례적인 파형 분석 기능으로 메인프레임과 PC에서의 특성화, 검증 및 디버깅이 가속화됩니다.

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?