ハイライト

  • 計算の詳細に患われることなく、BG1000Aオーディオ測定ライブラリに含まれる測定機能を呼び出して、複雑なオーディオ測定の測定を簡単に実現できます。
  • オーディオ測定ライブラリはどのハードウェアにも密接に連結されていません。 このライブラリはこれらの測定機能を必要とするあらゆるユーザーが使用できます。
  • 開発時間を短縮し、高品質な結果をこれまでよりも迅速に達成します。
  • 単一コマンドからの複数のSINAD取得により、感度測定用のカスタムアベレージングアルゴリズムのアプリケーションが可能になります。
  • Visual C#、Visual C++、Keysight VEE、LabVIEWなどの様々なソフトウェア開発環境をサポートしています。

キーサイトのBG1000Aオーディオ測定ライブラリは、ソフトウェア開発者向けの強力なオーディオ解析機能を備えています。 このライブラリを使用すれば、ユーザーは、オーディオアナライザやデジタイザなどのハードウェアから取得したデータを使用して、複雑なオーディオ測定を実行することができます。 このライブラリにより、オーディオ解析を必要とするあらゆるアプリケーションの迅速かつ容易なソフトウェア開発が可能になります。

無料の試用版

BG1000A オーディオ測定ライブラリは、ソフトウェア開発者向けの高度なオーディオ解析機能を備えています

  • FFT解析
  • オーディオ測定機能(レベル、周波数、位相、歪み、SINAD、SNR、IMD、DFDなど)
  • オーディオフィルター(ハイパス/ローパス/評価雑音フィルター)
  • ピーク/バレーサーチ
 BG1000A Audio Measurement Library Software

BG1000Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。