お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94050B ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)シミュレータ – スタンダード
キーサイトの最新VNAのSパラメータの基本動作をPC上でシミュレート可能
ハイライト
VNA の基本動作をパソコンでシミュレート可能
S94050B は、柔軟な Sパラメータ解析をご自身のパソコンで実現します。 ネットワーク・アナライザで捕捉した測定値をさらに深く解析したり、テストプログラムを機器に導入する前にを開発、最適化したりすることができます。
- キーサイトのすべての最新 VNA に対するサポートで、正確なモデルをエミュレート
- PXI VNA で最大 66 ポートをエミュレートすることで、複雑なマルチポート Sパラメータ解析を実行
- 必要な期間に合わせて最適なサブスクリプションライセンスを選択可能
無料の試用版
- 30日間の試用ライセンスを入手
- PCでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S94050Bに関心を持っていただけましたか。
S94050Bの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。