お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93118B 高速CW測定
S93118B 高速CWモードでは、FIFOを使用して、5個のメジャメント・レシーバで400,000データ・ポイント/sの外部ポイント・トリガ収集が可能です。
ハイライト
- 5個のレシーバ・チャネルで400,000ポイント/sの同時データ収集が可能
- 同時測定が可能な5つのIF入力
- 高速CWモードにより、5億ポイントのデータ・バッファを実現
S93118B 高速CWモードでは、FIFOを使用して、5個のメジャメント・レシーバで400,000データ・ポイント/sの外部ポイント・トリガ収集が可能です。オンのときには、表示の更新やバックグランド計算は行われません。
ベクトル・ネットワーク・アナライザからのその他の干渉もありません。収集されたすべてのデータが、5億ポイントのFIFOバッファに格納されます。データがFIFOに格納されている間もデータをFIFOバッファから読み取ることができます。
S93118Bは、PNA/PNA-L/PNA-Xシリーズ Aモデルのネットワーク・アナライザのオプション118と同等です。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S93118B?
Extend the capabilities for your 高速CW測定
Featured Resources for S93118B 高速CW測定
Want help or have questions?