ハイライト

  • 操作が簡単なプローブ・アームにより、ハンズフリー・ブラウジングを実現
  • 大容量ベースを備えた1本の連接アーム
  • 迅速かつ安定したXY位置決め
  • プローブ・ホルダへの重量安定化技法の採用により、プロービング・ポイントへの圧力を一定に維持
  • ほとんどのKeysightおよびその他のベンダのオシロスコープ・プローブに対応

N2784Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。このプローブ・フォルダには重量安定化技法も採用されているため、プロービング・ポイントへの圧力を一定に保つことができます。このため、ターゲット基板が衝撃を受けた場合でも、プローブ・チップは所定の位置に留まります。

N2784Aは、他のベンダのオシロスコープ・プローブに加えて、InfiniiMaxシングルエンド/差動ブラウザ・プローブを含むほとんどのKeysightオシロスコープ・プローブに対応しています。

N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナをご覧ください

N2784A One-Arm Probe Positioner

N2784Aに興味がありますか?

ご要望、ご質問はございませんか。