Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源レベリング、ネットワーク解析など、方向性結合器はさまざまな用途に用いられます。
W752C 結合器は、スプリット・ブロック・テクノロジーを用いて設計されており、33dB以上の方向性を実現しています。スプリット・ブロック・デザインにより、26.5-110.0GHzの導波管で必要な、微細な内部寸法の精密加工を実現しています。スプリット・ブロック・ユニットは、これらのアプリケーションで一般的に用いられる、整合アライメント・ピンを備えた精密円形カバー・フランジとのインタフェースとして機能します。
すべての結合器に対して周波数掃引テストが行われているため、主導波管のSWRと方向性の仕様は正確です。性能特性は湿度、温度、時間の影響を受けません。このため、これらのユニットはマイクロ波の「標準」測定に優れた性能を発揮します。