お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3082E PathWave PCIe AMI Model Builder
PCIe AMI Model Builderを使用して、PCIe用AMIモデルを迅速かつ容易に構築
PathWave ADS内でPCIe AMI Model Builderを使用して、トランスミッター(Tx)とレシーバー(Rx)の両方のPCIe用AMIモデルを迅速かつ容易に構築します。
主な特長
W3082E PathWave PCIe AMIモデルビルダーは、以下を含みます:
- トランスミッタ(Tx)とレシーバー(Rx)の両方のPCIe用AMIモデルの構築
- 迅速かつ容易にモデルを構築し、利用することが可能
- ウィザードによるモデル生成ワークフロー
- スペックベースのPCIe Gen 5および6 AMIモデルを利用可能
PCIe AMI モデルビルダーは、トランスミッター(Tx)とレシーバー(Rx)の両方に対するPCIe AMIモデルの構築を可能にするウィザードによるモデル生成ワークフローです。 生成されるAMIモデルには、以下のような主要なモデルパラメータを含みます:
- CTLE
- AGC
- Compression
- DFE
- クロック・データ・リカバリ(CDR)
PCIe AMI モデルビルダーは、以下の4つのモデルファイルを作成します:
- .ami
- .dll or .so
- .ibs
- .conf(設計されたモデルパラメータの保存と読み込み)
このライセンスで仕様ベースのPCIe Gen5および6 AMIモデルを使用可能です(PathWave ADS内のみ)。 この機能を使用するには、別途ライセンスが必要です(W3082E)。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。