검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PathWave ADS 내 PCIe AMI Model Builder 도구를 사용해서 송신기(Tx)와 수신기(Rx) 모두에 대해 PCIe용 AMI 모델을 쉽고 빠르게 구축할 수 있습니다.
주요 특징
W3082E PathWave PCIe AMI Model Builder의 주요 특징:
- 송신기(Tx)와 수신기(Rx) 모두에 대해 PCIe용 AMI 모델 구축
- 쉽고 빠른 모델 구축 및 소비
- 마법사 중심 모델 생성 워크플로
- 사양 기반 PCIe Gen 5 및 6 AMI 모델 이용 가능
PCIe AMI Model Builder는 마법사 중심 모델 생성 워크플로로, 송신기(Tx)와 수신기(Rx) 모두에 대해 PCIe AMI 모델을 구축할 수 있도록 지원합니다. 생성되는 AMI 모델에는 다음과 같은 주요 모델 파라미터가 포함됩니다.
- CTLE
- AGC
- 압축
- DFE
- CDR(Clock Data Recovery)
PCIe AMI Model Builder는 다음을 포함한 4개의 모델 파일을 생성합니다.
- .ami
- .dll 또는 .so
- .ibs
- .conf(설계된 모델 파라미터 저장 및 로드)
이 라이센스로 사양 기반 PCIe Gen5 및 6 AMI 모델 이용 가능(PathWave ADS 내에서만). 이 기능을 사용하려면 별도의 라이센스가 필요합니다(W3082E).
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?