NF7-class ノイズ・フィギュア・アナライザ、マルチタッチ

モジュラーシグナルアナライザおよびベンチトップXシリーズシグナルアナライザにより、2 GHzから100 GHzまでの広帯域ノイズ指数測定を提供します。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

Keysight U1833Mは、多機能なUSB給電型スマートノイズ源です。USB接続(USB TMC準拠)により、セットアップ時間を大幅に短縮し、ノイズ・フィギュア・アナライザおよびシグナル・アナライザとの互換性を提供します。この広帯域ノイズ源は、2 GHzから100 GHzまでのノイズ・フィギュアを正確に測定します。
  • USB接続 (USB TMC準拠) を介したアナライザへの過剰雑音比 (ENR) データの自動アップロードにより、全体的なセットアップ時間が大幅に短縮されます。
  • ENR校正データの電子保存により、ユーザーエラーの機会が減少します。
  • 温度センシングは測定確度を向上させ、デバイス性能のより厳密な仕様につながります。