Rauschzahlanalysator der NF7-Klasse, Multi-Touch

Bietet Breitband-Rauschzahlmessungen von 2 bis 100 GHz mit modularem Signalanalysator und Tisch-Signalanalysatoren der X-Serie.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die Keysight U1833M ist eine vielseitige, USB-betriebene intelligente Rauschquelle. Der USB-Anschluss (USB TMC-konform) verkürzt die Einrichtungszeit erheblich und gewährleistet Kompatibilität mit Rauschzahl- und Signalanalysatoren. Die Breitband-Rauschquelle misst Rauschzahlen präzise im Frequenzbereich von 2 bis 100 GHz.
  • Der automatische Upload von ENR-Daten (Excess Noise Ratio) zu den Analysatoren über eine USB-Verbindung (USB TMC-konform) beschleunigt die gesamte Einrichtungszeit erheblich.
  • Die elektronische Speicherung von ENR-Kalibrierungsdaten verringert die Wahrscheinlichkeit von Anwenderfehlern.
  • Die Temperaturmessung verbessert die Messgenauigkeit und ermöglicht so eine präzisere Spezifikation der Geräteperformance.