お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9073EM0E W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション、マルチタッチUI
W-CDMA/HSPA+ダウンリンク/アップリンク RFコンフォーマンス測定アプリケーション
3GPP規格で定義されている合否テストで、W-CDMA/HSPA+基地局(eNB)およびユーザー機器(UE)送信機のワンボタン測定を実行
ハイライト
- 3GPP TS 25規格でW-CDMA、HSPA、HSPA+に準拠
- ダウンリンク測定:EVM、周波数エラー、CPICHパワー確度、64QAM RCDE、SEM、ACLRなど
- アップリンク測定:EVM、周波数エラー、PkCDE、RCDE、PRACHパワー、スロットパワー、SEM、ACLRなど
- スクランブル化されたコードの自動検出、すべてのアクティブチャネルと信号に加えて定義済みテストモデル(TM1~TM6)のサポート
- 複数の結果の表示をサポート:コンスタレーションダイアグラム、コードドメイン、数値ディスプレイ、スペクトラム、タイムドメイン
- 性能:コンポジットEVMフロア:最大0.5 %;ACLR 雑音補正オンで最大 -83 (-88 dBc 公称値) ;絶対パワー確度 最大0.19 dB
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。