お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9054EM1E ベクトル変調解析カスタムOFDMアプリケーション、マルチタッチUI
カスタムOFDMアプリケーションによるベクトル変調解析
測定アプリケーションから成る共通ライブラリに、柔軟な変調方式、リソースマッピング、イコライザーとトラッキング、ファイラーと高度な設定を持つカスタムOFDM復調プリセットを提供し、VSAまたはxSAセットアップファイルからのカスタムOFDM設定の容易な呼び出しをサポートします。
ハイライト
- スペクトラム測定をサポート: モニタースペクトラム、チャネルパワー、OBW、CCDF、ACP、SEM、およびスプリアス
- RFエンベロープおよびI/Q波形を含むI/Q波形測定をサポート
- 生のメインタイム、スペクトラム、I/Q Measタイム、I/Q Measスペクトラム、エラーベクトルタイム、エラーベクトルスペクトラム、パイロットエラー、バースト情報などの複数結果トレースによるVMAベクトル変調解析カスタムOFDM測定をサポート
- 一般的な形式に対応した便利なプリセット:5GTF(PUSCH QPSK/16QAM/64QAM)、3GPP LTE、WLAN 802.11、DAB、CDR、DVB-T/H, ISDB-T, DOCSIS3.1 ダウンストリームおよびアップストリーム、 DRM(モードA/モードB 9K)
- 柔軟なカスタムOFDM設定を提供:FFTサイズ、システムサンプル周波数、ハーフ・サブキャリア・シフト、上流/下流サブキャリア、リソースマッピング、イコライザーとトラッキング、ファイラー、高度な同期設定など
- Signal Studioが生成する89600 VSAセットアップファイルまたはxSAセットアップファイルの容易な呼出し
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。