お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9054EM0E VMAベクトル変調解析測定アプリケーション、マルチタッチUI
アプリケーションプリセットや柔軟なフォーマットでデジタル復調が可能
25種類以上の測定アプリケーションから成る共通ライブラリに、柔軟な変調方式、フィルター、シンボルレート設定を持つデジタル復調用プリセットを提供します。
ハイライト
- スペクトラム測定とパワー測定をサポート: モニタースペクトラム、チャネルパワー、OBW、CCDF、ACP、SEM、およびスプリアス
- RFエンベロープおよびI/Q波形を含むI/Q波形測定をサポート
- Raw Main time、スペクトラム、I/Q測定時間、I/Q測定スペクトラム、エラーベクトル時間、エラー・ベクトル・スペクトル、復調結果、復調ビット、フレームサマリーのような複数の結果トレースによるデジタル復調測定をサポート
- デジタル変調方式をサポート:2-64 FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16-1024QAM、MSK、ASK、APSK、VSBなど
- 一般的な形式に対応した便利なプリセット :NADC、EDGE、PDC、PHS、DVB(16/32/64/256QAM)、DVB-S2/S2X(QPSK、8PSK、8/16/32/64/128/256 APSK)、TETRA、APCO-25、DMR、dPMR、WiSUN(FSKおよびO-QPSK PHY)、無線LAN 802.11ay(CB1/CB2/CB3/CB4 MCS12)、802.15 3d、DECT、VDLモード2、MIL-STD CPM、SOQPSK-TGなど。
- デジタル変調方式、測定フィルタ、基準フィルタ、シンボルレートなどの柔軟な設定をサポートし、カスタム定義のテストリミットと合否判定インジケータ、複数のセグメントに対する高度なイコライザを設定
- 性能:絶対振幅確度:最大±0.19 dB、95 %パーセンタイル、EVM (QPSK):<0.5 % rms
- マルチタッチユーザーインタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプション込
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは、下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。