8.5 GHz

コンパクトなマルチチャンネルベクトル信号発生器で、信号生成 8.信号生成 が可能 GHz 1 GHz の変調帯域幅を備えたコンパクトなチャネル。

製品画像
  • 高調波(1 GHz)

    -35 dBc

  • 出力パワー(1 GHz)

    25 dBm

  • 最大周波数

    8.5 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • 出力数

    4

  • Frequency switching speed

    800 µs

  • 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)

    -147 dBc/Hz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N5186A(4チャンネル、9 kHz~6 GHz) GHz 周波数 、250 MHz変調帯域幅
N5186A(4チャンネル、9 kHz~6 GHz) GHz 周波数 、250 MHz変調帯域幅

モデル:

N5186A

数量

オプション

1

MXGベクトル信号発生器 | 503-508用標準コネクタ | 標準フロントパネルコネクタ構成 | キーサイト保証 - 1年間。

1

チャネル1を追加

1

CW周波数レンジ:9 kHz~6 GHz

1

RF帯域幅、256 MSaメモリ搭載で250 MHz

1

チャネル2を追加

1

CW周波数レンジ:9 kHz~6 GHz

1

RF帯域幅、256 MSaメモリ搭載で250 MHz

1

チャネル3を追加

1

CW周波数レンジ:9 kHz~6 GHz

1

RF帯域幅、256 MSaメモリ搭載で250 MHz

1

チャネル4を追加

1

CW周波数レンジ:9 kHz~6 GHz

1

RF帯域幅、256 MSaメモリ搭載で250 MHz

1

毎日提供されるセットアップ支援

ハイライト

無線通信および航空宇宙・防衛アプリケーションにおける進化するテクノロジーは、データスループットを最大化するために、MIMO(Multiple-Input / Multiple-Output)、ビームフォーミング、多重化などの複雑な変調方式を用いたより広範な周波数カバレッジを要求しています。Keysight N5186A MXGベクトル信号発生器は、マルチポートテストに最適な、一貫性のある再現性の高い結果を提供します。MXGのカスタムDACアプリケーション固有集積回路(ASIC)は、ダイレクトデジタルシンセシスを使用して、使いやすいワンボックスで高精度な信号を生成します。

  • 9 kHz~8.5 GHzの周波数範囲をカバーし、優れた位相ノイズ、出力パワー、EVM、ACPRを備えています。
  • 最大4つのユニークな出力で軍用無線通信およびMIMOテストをサポートします。
  • キャリアアグリゲーションおよびデジタルプリディストーション(DPD)アプリケーションに必要な複雑な広帯域信号を、チャネルあたり最大1 GHzの帯域幅で生成します。
  • 内蔵リフレクトメータを使用する場合、パワーアンプの特性評価における測定の不確かさを低減します。
  • 2Uボックスでラック・スペースを犠牲にすることなく、生産能力を最大化します。
  • キーサイトケアの専門テクニカルサポートエンジニアチームへ迅速にアクセスできます。

    構成ガイドを見る
キーサイト Warranty ロゴ