お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4831Aばね式フック・チップ・アダプタ
こちらのばね式フック・チップ・アダプタを、N2870Aシリーズ2.5mmパッシブプローブと組み合わせて使用
こちらのばね式フック・チップ・アダプタを、N2870Aシリーズ2.5mmパッシブプローブと組み合わせて使用
ハイライト
- 短いばね式フック・チップ・アダプタ
- N2870A/71A/72A/73A/75A 2.5 mmパッシブ・プローブ用
- N2874A/76A 50 Ωパッシブ・プローブと使用する短いフック・チップが必要な場合は、0960-2907をオーダしてください
N4831Aは、N2870A/71A/72A/73A/75A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用するばね式フック・チップ・アダプタです。1パッケージに2個のフック・チップが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。