お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2848A InfiniiMax III QuickTip プローブヘッド
Uses magnets to provide quick connect/disconnect when probing multiple high-speed test points.
Uses magnets to provide quick connect/disconnect when probing multiple high-speed test points.
ハイライト
帯域幅
- InfiniiMax IIIアンプ使用時:最大16 GHz
- InfiniiMax III+アンプ使用時:最大13 GHz
InfiniiModeプロービング(InfiniiMax III+アンプ使用時)と差動プロービング(InfiniiMax IIIアンプ使用時)に対応
InfiniiMax III/III+アンプにのみ使用可能
N2848A/49A QuickTipは、業界初のマグネット固定式プローブ・ヘッド/チップです。すばやく確実に接続することができ、ユーザビリティが格段に向上します。N2848A QuickTipプローブ・ヘッドは、N2849Aプローブ・チップに簡単に接続でき、マグネットにより差動信号とグランドの両方に接続できます。1つのDUTに複数のN2849Aプローブ・チップを取り付けることができるので、多くのプローブ・ポイントをすばやく確実に測定できます。QuickTipは、InfiniiMax III+プローブ・アンプと組み合わせて使用すれば、InfiniiModeプロービングに対応し、InfiniiMax IIIプローブ・アンプと組み合わせて使用すれば、差動プロービングに対応します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。