Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
世界中で、GSM移動機の台数が劇的に増大し、GSMサービス・プロバイダなどは、適切なサービスを提供できる体制を構築する必要に迫られています。この方法として、各地域にサービス・センタを設置することが検討されています。この新しい方法で重要なことは、正確で、汎用性があり、使いやすくて、かつ低コストのテスト・セットを有するリモート・サービス・センタを設けることです。Keysight Technologiesは、特にGSM移動機の分散サービスのために設計されたソリューションを提供しています。Keysight E6392A GSM移動機テスト・セットは、高性能かつ低価格で、まさに必要な機能だけを備えています。この新しいテスト・セットで、サービス技術者は、移動機のすべての機能をチェックできるだけではなく、機械的な修理およびモジュールレベルの修理も実行できます。 移動機の修理業者は、修理能力の増大およびサービス・ネットワークの効率を向上させると同時に、機器への投資を低減できます。