PerfectStorm ONE 1GE 4-Port SFP+ Appliance (PS1GE4)

キーサイトPerfectStorm には、1GE 4ポート SFP+ アプライアンス(PS1GE4)が含まれます。

製品画像
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • 追加機能

    N/A

  • インタフェース

    SFP+

  • Interface speed modes

    1GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • エンタープライズ規模のアプリケーション向けに、いつでもどこでもセキュリティテストを実行します。
  • POCテストにより、セキュリティデバイスとデータセンター統合への投資を最大化します。
  • カスタムトラフィックシナリオを使用して、お客様の評価のためのスケーラブルで持ち運び可能なPOCラボを構築します。
  • 統合アーキテクチャを使用して、キーサイト BreakingPointおよびキーサイト IxLoadアプリケーションをサポートします。
  • 将来的に最大80Gbpsまでの容易な拡張性を備え、手頃な価格で4Gbpsの性能を可能にするソフトウェアライセンスのアップグレードを実行します。
  • コンパクトなフォームファクターと低消費電力要件を活用して、高いパフォーマンスを実現します。
  • ハードウェアベースのアクセラレーションを使用し、セキュアソケットレイヤーおよびインターネットプロトコルセキュリティに対応します。