Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
フレキシブル光パワー検出用センサヘッド
81628Cハイパワー光ヘッドは、800 nm~1700 nm波長レンジにかける最高+40 dBm(ヒートシンクを使って)のパワーレベルに対応できる積分散球を特長としています。 ハイパワーでの最高確度(ファミリー製品内)を提供します。
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+40 dBm to -60 dBm
Type
Head
Uncertainty at reference conditions
± 3.0%
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しい81628Cハイパワー光パワーヘッドの積分球は、NA≦0.2のシングル・モード・ファイバー、NA≦0.4のMMファイバー、および最大直径3 mmの平行ビームからの信号の入力を受け付けます。 付属のヒートシンクを装着すれば、最大+40 dBmの光パワーレベルまで測定が可能です。
このフォームファクターにより、リモート光パワーメータを柔軟に配置でき、N7749Cに接続することができます。幅広いアダプタの選択肢により、一般的なファイバー・コネクタ・タイプ、裸ファイバー、オープンビームからの入力が可能です。
2台または4台の光パワーヘッド用N7749Cインタフェース
自動アライメントに最適なアナログ出力ポート
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。