Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Sensor heads for flexible optical power detection
81628C 고전력 광 헤드는 800 nm ~ 1700 nm 파장 범위에서 최대 +40 dBm(히트싱크 포함)의 전력 수준을 처리할 수 있는 적분구가 특징으로, 제품군에 속한 제품 중 고전력에서 정확도가 뛰어납니다.
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+40 dBm to -60 dBm
Type
Head
Uncertainty at reference conditions
± 3.0%
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
새로운 81628C 고전력 광 헤드의 적분구는 NA ≤ 0.2의 단일 모드 광섬유와 NA ≤ 0.4의 MM 광섬유, 그리고 최대 3 mm 직경의 병렬 빔의 신호 입력을 받아들입니다. 포함된 히트싱크를 장착할 경우 최대 +40 dBm 수준의 광 파워 수준을 측정할 수 있습니다.
N7749C에 연결되는 원격 광 파워 미터의 유연한 배치가 가능한 폼 팩터를 채택하고 있습니다. 다양한 어댑터 중에서 선택할 수 있어 널리 사용되는 광섬유 커넥터 유형과 베어 광섬유, 오픈 빔의 전력 수신이 가능합니다.
2개 또는 4개의 광 파워 헤드를 위한 N7749C 인터페이스
자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.