Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
CCS充電プロトコル・トレース・ビューア (CPT) を使用すると、ユーザーは充電に使用されるCombined Charging System (CCS) 通信プロトコルをデコードできます。
Applications
Charging communication test
Maximum power
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Analysis
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
電気自動車 (EV) と電気自動車用給電装置 (EVSE) 間の通信を解析することで、貴重な洞察を得ることができます。これにより、充電セッションが失敗する原因を特定しやすくなるだけでなく、EV充電技術の大幅な進歩も可能になります。キーサイト SL1487A CCS充電プロトコル・トレース・ビューア (CPT) を使用して、Combined Charging System (CCS) 通信プロトコルをデコードし、デバッグ能力を向上させることができます。本ソフトウェアは、V2G (Vehicle-to-Grid) 通信用のDIN 70121およびISO 15118-2/-20に対応しています。さらに、CPTはパケット解析ツールであるWiresharkと併用することで、EVとEVSE間の通信を容易かつ詳細に追跡できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。