Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT5-class マルチバンドRFベクトル・トランシーバにはS9100A-S9130Aが含まれます
S9115Aは、非信号測定用のマルチバンドトランシーバーシステムです。複数のキーサイト・リモート・ラジオ・ヘッド(RRH)をサポート可能で、M1749B RRHを搭載したS9115Aシステムは、22.7 GHzから49.2 GHzまでの5GNR測定に加え、380 MHzから13 GHzまでのFR1測定機能をサポートします。
Wireless standard
FR1, FR2
最大周波数
49.2 GHz
Maximum bandwidth
1.2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
1台または2台のトランシーバーを搭載したKeysight S9115A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、FR1 (380 MHz~13 GHz) をカバーし、さらに1台または2台のミリ波トランシーバーでFR2 (22.7 GHz~49.2 GHz) をカバーします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。