VT5-class ベクトル・トランシーバー、5Gマルチポートテスト用

S9108Aは、ブロッカーおよびHDポートMIMO対応の8ポート非信号トランシーバーシステムであり、5G 基地局装置およびコンポーネントの試験に使用されます。

製品画像
  • 最大周波数

    6 GHz

  • Wireless standard

    FR1

  • Maximum bandwidth

    600 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

アプリケーション

  • このソリューションを5G FR1ネットワーク機器の大量テストに活用します。
  • 5G New Radio (NR)基地局トランシーバーシステムをテストする。
    リモート無線ヘッド (RRH)、分散ユニット (DU)、アクティブアンテナアレイ、アンプ、チップセットを含む5G NRコンポーネントを検証およびテスト
  • キーサイト Y9085EM0E 5G NR測定アプリケーションソフトウェアを使用して、電力、スペクトラムエミッションマスク (SEM)、隣接チャネル漏洩電力比 (ACLR)、エラーベクトル振幅 (EVM) などの測定を実行します。

利点

  • ベンチトップ測定器と比較して、省スペースでテストコストの削減と高いテストスループットを実現します。
  • 被試験デバイス (DUT) への接続用8ポートシステムを使用した製造効率の出力をご覧ください。
  • 他のキーサイトE6681A、S9110A、S9101Aノンシグナリングソリューションの既存コードを再利用することで、テスト開発時間を最小限に抑える。

機能

  • FR1 (380 MHz~6 GHz) で、5G NR信号の生成と解析 (3GPP Release 15以降) において最大600 MHzの帯域幅を実現します。
  • ブロッカー機能とHDポートMIMO (多入力/多出力) を使用します。

測定アプリケーションとソフトウェア

  • S9108A 5G FR1マルチポートベクトル・トランシーバー・ソリューションには、キーサイト Y9085EM0E 5G NR波形/測定アプリケーション・ソフトウェアが含まれています。

利用可能な構成

お客様のアプリケーションニーズに最適な4つの標準構成のいずれかを選択してください:

  • S9108A-001: 5G FR1 multiport vector transceiver, 380 MHz to 6 GHz
    この構成は、300 MHzの帯域幅と複数のDUTを接続するための8つのポートを備えたベースシステムを提供します。
  • S9108A-002: 5G FR1 multiport vector transceiver with a blocker solution, 380 MHz to 6 GHz
    この構成は、300 MHzの帯域幅、DUT接続用の8つのポート、およびブロッカーソリューションを備えたベースシステムを提供します。
  • S9108A-003: 5G FR1 multiport vector transceiver with a blocker and HD port MIMO
    この構成は、300 MHzの帯域幅、複数のDUTを接続するための8つのポート、ブロッカーソリューション、およびHDポートでの2x2 MIMOを備えたベースシステムを提供します。
  • S9108A-006: 5G FR1 multiport vector transceiver 600 MHz bandwidth with blocker and HD port MIMO
    この構成は、600 MHzの帯域幅、複数のDUTを接続するための8つのポート、ブロッカーソリューション、およびHDポートでの2x2 MIMOを備えたベースシステムを提供します。