VT5-Vektor-Transceiver für 5G-Multiport-Tests

Der S9108A ist ein Transceiver-System mit acht Ports und ohne Signalisierung zum Testen von 5G FR1-Basisstationsgeräten und -komponenten mit aktiviertem Blocker- und HD-Port-MIMO.

Produktbild
  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Wireless standard

    FR1

  • Maximum bandwidth

    600 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Anwendungen

  • Nutzen Sie diese Lösung für umfangreiche Tests von 5G FR1-Netzwerkgeräten.
  • Test von 5G New Radio (NR) Basisstations-Transceiversystemen.
    • Validierung und Test von 5G NR-Komponenten, einschließlich Remote Radio Heads (RRH), Distributed Units (DU), aktiven Antennenarrays, Verstärkern und Chipsätzen.
    • Mit der Keysight Y9085EM0E 5G NR Messanwendungssoftware können Sie Messungen wie Leistung, Spektrumsemissionsmaske (SEM), benachbartes Kanalleckverhältnis (ACLR), Fehlervektormagnitude (EVM) und weitere durchführen.

    Vorteile

    • Profitieren Sie von geringeren Testkosten und hohem Testdurchsatz bei reduziertem Platzbedarf im Vergleich zu einem Tischgerät.
    • Ermitteln Sie die Effektivität der Fertigung mithilfe eines Acht-Port-Systems zum Anschluss an das zu testende Gerät (DUT).
    • Minimieren Sie die Testentwicklungszeit durch die Wiederverwendung von vorhandenem Code aus anderen Keysight E6681A-, S9110A- und S9101A-Lösungen ohne Signalisierung.

    Funktionsweise

    • Erhalten Sie eine Bandbreite von bis zu 600 MHz für die 5G NR-Signalgenerierung und -analyse (3GPP Release 15 und höher) im FR1-Bereich (380 MHz bis 6 GHz).
    • Nutzen Sie die Blockerfunktion und den HD-Port Multiple-Input/Multiple-Output (MIMO).

    Messanwendungen und Software

    • Die S9108A ​​5G FR1 Multiport-Vektor-Transceiver-Lösung beinhaltet die Keysight Y9085EM0E 5G NR Wellenform- und Messanwendungssoftware.

    Verfügbare Konfigurationen

    Wählen Sie diejenige der vier Standardkonfigurationen, die am besten zu Ihren Anwendungsanforderungen passt:

    • S9108A-001: 5G FR1 Multiport-Vektor-Transceiver, 380 MHz bis 6 GHz
      Diese Konfiguration bietet ein Basissystem mit 300 MHz Bandbreite und acht Ports zum Anschließen mehrerer Prüflinge (DUTs).
    • S9108A-002: 5G FR1 Multiport-Vektor-Transceiver mit Blocker-Lösung, 380 MHz bis 6 GHz
      Diese Konfiguration bietet ein Basissystem mit 300 MHz Bandbreite, acht Ports zum Anschließen von Prüflingen und eine Blocker-Lösung.
    • S9108A-003: 5G FR1 Multiport-Vektor-Transceiver mit Blocker und HD-Port MIMO
      Diese Konfiguration bietet ein Basissystem mit 300 MHz Bandbreite, acht Ports zum Anschließen mehrerer Prüflinge, eine Blocker-Lösung und ein 2x2-MIMO an den HD-Ports.
    • S9108A-006: 5G FR1 Multiport-Vektor-Transceiver, 600 MHz Bandbreite mit Blocker und HD-Port MIMO
      Diese Konfiguration bietet ein Basissystem mit 600 MHz Bandbreite, acht Ports zum Anschließen mehrerer Prüflinge, eine Blocker-Lösung und ein 2x2-MIMO an den HD-Ports.