Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
5G RFオートメーションツールセットにより、3GPP TS 38.521に準拠した自動RFトランスミッター/レシーバーテストを実行できます
Test domain
RF
Workflow stage
Development, Repair
Test types
RF Verification, Repair, Automated Test Cases, Regression Testing
Technology
5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, WLAN, NB-NTN, NR-NTN
Use cases
RF Verification, Repair, Automated Test Cases, Regression Testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S8702A RF オートメーションツールセットでは、以下により、5G テストアプリケーションの機能が拡張されています。
S8702A RF オートメーションツールセットは、5G デバイスの開発エンジニアが、3GPP TS 38.521 および 3GPP TS 36.521 仕様に従い、新しい 5G NR デバイスの RF トランスミッターおよびレシーバーの性能を迅速にテスト、検証できる包括的なベンチトップソリューションで、5G NR NSA モードおよび SA モードの両デバイスへの FR1 および FR2 の展開をサポートしています。 このツールセットは以下をベースとしています。
新しい 5G デバイスを開発する際、RF 設計エンジニアは、デバイスのトランスミッターおよびレシーバーの性能を迅速に検査および検証できるツールを利用する必要があります。これにより、性能が最適でない部分を特定し、それに焦点を当て、問題が修正されたら迅速に再テストを行うことができます。
キーサイトの RF オートメーションツールセットは、関連する 3GPP テスト仕様に基づき RF トランスミッターおよびレシーバーのテストスイートを提供することにより、このニーズに対応します。 これらのテストは、スピードの最適化を実現し、ベンチトッププラットフォームで動作するように設計されているので、各エンジニアは自分のデスクに専用のテストシステムを設置することができます。 キーサイトの洗練されたログ作成およびデバッグツールと組み合わせることで、設計検証エンジニアは、プロトタイプから商用製品へ新しい 5G デバイスの移行を加速させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。