Redriver

M8000シリーズエラーチャネル 延長する

製品画像
  • Supported data rates

    32 Gbaud

  • Number of channels

    1

  • Standards

    N/A

  • Type

    Redriver

  • Module type

    Redriver

  • Line coding

    NRZ, PAM4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

設計の真の性能を確認する

  • 非ゼロ復帰(NRZ)信号の場合、32GBdで最大37dB、PAM4信号の場合、32GBdで最大28dBまでバックチャネルの到達距離を延長します。
  • 連続時間リニアイコライゼーション (CTLE) とリニア出力ドライバにより、信頼性の高いデータ伝送を確保します。
  • キーサイトM8070Bソフトウェアと統合することで、高速デジタル通信テストを効率的に実行します。
  • USB-C経由で制御と給電。
  • 対象となるアプリケーションは、PCI Express®、アクセラレータ向けキャッシュコヒーレントインターコネクト (CCIX)、SAS、Optical Internetworking Forum Common Electrical (OIF CEI)、およびIEEE 802.3です。
  • 最大規定32 GBdレートを体験してください。

キーサイト M8047Cリドライバーは、使用されているエラー検出器のイコライゼーション能力を超えるバックチャネル損失を持つデバイスのテストを可能にします。連続時間リニアイコライザとリニア出力ドライバーを介して、信号をイコライズし、エラー検出器にブーストします。最大32 Gbaudの速度でNRZおよびPAM4信号で動作します。M8047Cは、キーサイト M8041A、M8051A、M8046A、およびM8043Aエラー検出器の内蔵イコライゼーションを補完します。

M8047Cリドライバは、BERテストソリューション用のキーサイトM8070BシステムソフトウェアおよびM8047Cモジュールドライバを介して制御できます。