Landslide Virtual

仮想化環境における機能テストおよび性能テストのために、モバイル、Wi-Fi、IMS、およびDiameterのネットワークトラフィックをエミュレートします。

製品画像
  • 形状

    Virtual Machine

  • Technology

    2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, WLAN

  • Test types

    Orchestrated Test, vEPC Resiliency, vNF Sandbox, DevOps CI, Functional, Performance, Capacity

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

Landslide Virtualは、完全に仮想化されたテスト環境を使用して、モバイルコア、Wi-Fi、IMS、Diameterネットワーク全体で加入者制御およびデータトラフィックをエミュレートします。

ネットワークカバレッジとプロトコル

  • レイヤ2からレイヤ7までの制御プレーンおよびデータプレーンのテストをカバーします
  • モバイルコア、Diameter、IMS、Wi-Fiの各インターフェースとノードをエンドツーエンドでテストします
  • LTE、GSM、UMTS、eHRPD、Wi-Fi全体でのintra-LTEおよびinter-RATモビリティテストをサポートします

パフォーマンスとスケーラビリティ

  • 仮想テストサーバあたり1,000 UE (small VM)から1,250,000 UE (XX large VM)までスケールします
  • ゲートウェイVNFスループット検証向けに、6コアおよび8コアの高性能VMを提供します
  • vmdkまたはqcow2パッケージを使用して、VMware ESXi、QEMU/KVM、XENハイパーバイザ上に展開します

統合と自動化

  • Landslide GUI、自動化フレームワーク、ハードウェアプラットフォームと統合します
  • オーケストレーションされた展開と制御向けに、RESTful APIおよびHEATテンプレートをサポートします
  • MANOへのREST APIレポートを介して、仮想ネットワーク内のテナントとしてオーケストレーションされたテストを可能にします