10 MHz~18 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

キーサイト L2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのLAN平均電力センサです。

製品画像
  • Connector type

    Type-N

  • 周波数レンジ

    10 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • 測定タイプ

    Average

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

L2052XA  10 MHz~18 GHz LAN 広ダイナミックレンジ平均電力センサー
L2052XA 10 MHz~18 GHz LAN 広ダイナミックレンジ平均電力センサー

モデル:

L2052XA

数量

オプション

1

LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ、10 MHz~18 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

1

N型 (オス) コネクタ

1

LANケーブル、5フィート (1.5m)

ハイライト

キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインターフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、非常に正確で再現性のある変調信号パワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B Pパワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。

  • 10 MHz~18 GHzの周波数レンジ
  • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)でLAN接続を実現し、小信号測定に対応
  • 50,000回/秒の高速リアルタイム測定
  • デッドタイムのないリアルタイム測定により、すべての連続パルスを確実に測定
  • アベレージモードの時間選択機能により、フル・ダイナミック・レンジで平均/時間を選択できる平均パワー測定に対応
  • 内部ゼロ調整/自動校正機能により、時間の短縮および測定の不確かさの低減
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属。 BenchVueの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単に

Keysight LANおよびUSBパワーセンサの詳細

キーサイト Warranty ロゴ