445 nmマルチモード故障注入レーザ 

DS1110Aは、フォールトインジェクション用の波長445 nmの青色マルチモードダイオードレーザーであり、高出力定格と設定可能なパルス長を備えています。

製品画像
  • Wavelength

    445 nm

  • 最大周波数

    50 MHz

  • Technology

    Device Security

  • (SPD)N6700の製品タイプ

    Multimode fault injection laser

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1110A 445 nmマルチモード故障注入レーザは、高出力定格のマルチモードレーザダイオードを使用しており、大きなスポットサイズとスポット内の十分な強度による粗いチップ表面スキャンを可能にします。

  • 445 nm波長ブルーレーザ
  • レーザパルスパワー:3 W
  • 最小 2 ns の設定可能なパルス長
  • 高いパルス周波数により、マルチパルスフォールトインジェクション攻撃が可能
  • トリガーパルスと実際の光パルスの間の短い遅延と最小限のジッタの組み合わせにより、正確なレーザーパルスタイミングを実現
  • 幅広いスポットサイズ: 対物レンズとスポットサイズリデューサーを使用して、チップ表面の粗いスキャンから詳細なスキャンまで選択可能
  • 経年劣化が最小限に抑えられた長寿命レーザーダイオード
  • キーサイト製品の DS1101A、DS1102A、DS1160A、DS1180A と統合